HM416 z ogranicznikiem zgryzu

HM416 z ogranicznikiem zgryzu Głowice do rozdrabniania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
74.1 cale
1882 mm
Szerokość robocza
62.3 cale
1582 mm
Długość
53.3 cale
1354 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 11

Zastosowanie

Zastosowanie

Głowice do rozdrabniania służą do czyszczenia zarośli, kontroli roślinności, odzyskiwania nieużytków, utrzymania środowiska, rozdrabniania odpadów z przycinki i odpadów organicznych do produkcji biomasy.
Wydajne rozdrabnianie

Wydajne rozdrabnianie

Służą do wydajnego cięcia i rozdrabniania roślinności w typowych terenach leśnych. Umożliwia ścinanie i rozdrabnianie małych drzewek, krzaków i drzew.
Wytrzymała głowica rozdrabniająca

Wytrzymała głowica rozdrabniająca

Wytrzymała głowica rozdrabniająca umożliwia ścinanie drzew o średnicy pnia do 200 mm (8 cali), dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do oczyszczania terenu.
Dwubiegowy silnik hydrauliczny

Dwubiegowy silnik hydrauliczny

Dwubiegowy silnik osiowo-tłokowy zapewnia płynne, wydajne działanie, jednocześnie gwarantując optymalny moment obrotowy w przypadku zmiennego obciążenia.
Rama o regulowanym ustawieniu

Rama o regulowanym ustawieniu

Standardowa, regulowana rama dociskowa umożliwia kontrolę nad drzewami, co zapewnia optymalne cięcie i wydajność. Niskoprofilowa konstrukcja poprawia widoczność operatora, a segmenty typu sworzniowego gwarantują możliwość sterowania sekcją zębów, które pracują w danym momencie, co wydłuża ich żywotność.
Oznaczony kolorami wskaźnik ciśnienia

Oznaczony kolorami wskaźnik ciśnienia

Oznaczony kolorami wskaźnik ciśnienia stanowi standardowe wyposażenie, które dostarcza operatorowi informacje w celu zmaksymalizowania wydajności. Dzięki zielonym, żółtym i czerwonym obszarom operator może odczytać obciążenie głowicy do rozdrabniania oraz określić, czy niezbędna jest regulacja w celu zwiększenia produktywności w zakresie zmiennego obciążenia materiałem.

Dane techniczne produktu HM416 z ogranicznikiem zgryzu

Szerokość całkowita 74.1 cale 1882 mm
Szerokość robocza 62.3 cale 1582 mm
Długość 53.3 cale 1354 mm
Wysokość całkowita 58.3 cale 1480 mm
Masa 3020.3 lb 1370 kg
Sposób napędu Pas Polychain Pas Polychain
Silnik Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych
Wymagany układ hydrauliczny XHP / XE XHP / XE
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 150–155 l/min (40–41 gal/min) 150–155 l/min (40–41 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 200–278bar (2900–4061psi) 200–278bar (2900–4061psi)
Prędkość bębna 2673–2762 obr./min 2673–2762 obr./min
Liczba stałych zębów na bębnie 26 26
Maksymalna średnica cięcia 7.9 cale 200 mm
Maksymalna głębokość skrawania 1 cale 26 mm

Zobacz, jak HM416 z ogranicznikiem zgryzu wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  HM416 z ogranicznikiem zgryzu

Zobacz więcej ofert