Podsumowanie
Wydajne cięcie i rozdrabnianie roślin.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Szerokość całkowita | 40.4 cale 1026 mm |
| Szerokość robocza | 32.2 cale 818 mm |
| Długość | 28.1 cale 714 mm |
| Wysokość całkowita | 41.9 cale 1065 mm |
| Masa | 1080.3 lb 490 kg |
| Sposób napędu | Napęd z paskiem klinowym Napęd z paskiem klinowym |
| Silnik | Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych |
| Wymagany układ hydrauliczny | Standardowy przepływ Standardowy przepływ |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 70–130 l/min (18–34 gpm) 70–130 l/min (18–34 gpm) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi) |
| Prędkość bębna | 2770–2890 obr./min 2770–2890 obr./min |
| Liczba stałych zębów na bębnie | 15 15 |
| Maksymalna średnica cięcia | 120–200 mm (5–8 cali) 120–200 mm (5–8 cali) |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 usuwająca zarośla przez płot
Widok z prawej strony
Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 w zastosowaniu roboczym