HM210

HM210 Głowice do rozdrabniania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość całkowita
48.3 cale
1226 mm
Szerokość robocza
39.8 cale
1012 mm
Długość
28.1 cale
714 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Zastosowanie

Zastosowanie

Głowice do rozdrabniania służą do czyszczenia zarośli, kontroli roślinności, odzyskiwania nieużytków, utrzymania środowiska, rozdrabniania odpadów z przycinki i odpadów organicznych do produkcji biomasy.
Silnik tłokowy o zmiennej pojemności

Silnik tłokowy o zmiennej pojemności

Gdy ciśnienie silnika zbliża się do stanu przeciążenia, pojemność silnika jest zmieniana, aby dostarczyć wysoki moment obrotowy przy niskiej prędkości obrotowej, który pozwala przedrzeć się przez materiał przy obniżonym ryzyku przeciążenia. Silnik automatycznie przywraca poprzednią pojemność z wysoką prędkością obrotową, gdy tylko materiał zostanie usunięty.
Wyważony bęben

Wyważony bęben

Bęben głowicy do rozdrabniania jest wyważony pod kątem maksymalnej wydajności rozdrabniania i płynnej pracy. Schodkowe ustawienie zębów sprawia, że tylko jeden ząb styka się z materiałem w danym momencie, co przekłada się na skuteczne rozdzielanie.
Węże hydrauliczne XTC Cat®

Węże hydrauliczne XTC Cat®

Przewody hydrauliczne z szybkozłączkami ułatwiają wymianę narzędzi. Przewód drenu kadłuba zwiększa trwałość silnika i chroni jego wewnętrzne elementy. Spiralna owijka węża zapewnia lepszą ochronę przewodów hydraulicznych podczas pracy.
Dwoje drzwi hydraulicznych

Dwoje drzwi hydraulicznych

Standardowe przednie i tylne drzwi hydrauliczne umożliwiają dłuższą recyrkulację odłamków przez bęben, dzięki czemu są one lepiej rozdrobnione.
Wbudowany stojak

Wbudowany stojak

Wbudowany stojak ułatwia dojście w celu zamocowania i zdejmowania. Umożliwia położenie głowicy do rozdrabniania w celu przechowywania.

Dane techniczne produktu HM210

Szerokość całkowita 48.3 cale 1226 mm
Szerokość robocza 39.8 cale 1012 mm
Długość 28.1 cale 714 mm
Wysokość całkowita 41.9 cale 1065 mm
Masa 1190.5 lb 540 kg
Sposób napędu Napęd z paskiem klinowym Napęd z paskiem klinowym
Silnik Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych
Wymagany układ hydrauliczny Standardowy przepływ Standardowy przepływ
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 70–130 l/min (18–34 gpm) 70–130 l/min (18–34 gpm)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego 150–250 bar (2175–3626 psi) 150–250 bar (2175–3626 psi)
Prędkość bębna 2770–2890 obr./min 2770–2890 obr./min
Liczba stałych zębów na bębnie 24 24
Maksymalna średnica cięcia 120–200 mm (5–8 cali) 120–200 mm (5–8 cali)

Zobacz, jak HM210 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 usuwająca zarośla przez płot

Widok z prawej strony

Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 w zastosowaniu roboczym

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 usuwająca zarośla przez płot
Widok z prawej strony
Głowica do rozdrabniania Cat® HM210 w zastosowaniu roboczym

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  HM210

Zobacz więcej ofert