Podsumowanie
Wydajne cięcie i rozdrabnianie roślin.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 11
| Szerokość całkowita | 83.5 in 2122 mm |
| Szerokość robocza | 71.7 in 1822 mm |
| Długość | 53.3 in 1354 mm |
| Wysokość całkowita | 58.3 in 1480 mm |
| Masa | 3315.7 lb 1504 kg |
| Sposób napędu | Pas Polychain Pas Polychain |
| Silnik | Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych |
| Wymagany układ hydrauliczny | XHP / XE XHP / XE |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 150–155 l/min (40–41 gal/min) 150–155 l/min (40–41 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 200–278bar (2900–4061psi) 200–278bar (2900–4061psi) |
| Prędkość bębna | 2673–2762 obr./min 2673–2762 obr./min |
| Liczba stałych zębów na bębnie | 32 32 |
| Maksymalna średnica cięcia | 7.9 in 200 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 1 in 26 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony