Podsumowanie
Wydajne cięcie i rozdrabnianie roślin.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 11
| Szerokość całkowita | 74.1 cale 1882 mm |
| Szerokość robocza | 62.3 cale 1582 mm |
| Długość | 53.3 cale 1354 mm |
| Wysokość całkowita | 58.3 cale 1480 mm |
| Masa | 3053.4 lb 1385 kg |
| Sposób napędu | Pas Polychain Pas Polychain |
| Silnik | Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych Tłok osiowy o dwóch prędkościach roboczych |
| Wymagany układ hydrauliczny | XPS o dużym natężeniu przepływu XPS o dużym natężeniu przepływu |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 120–125 l/min (31–33 gal/min) 120–125 l/min (31–33 gal/min) |
| Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego | 200–278bar (2900–4061psi) 200–278bar (2900–4061psi) |
| Prędkość bębna | 2576–2683 obr./min 2576–2683 obr./min |
| Liczba stałych zębów na bębnie | 26 26 |
| Maksymalna średnica cięcia | 7.9 cale 200 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 1 cale 26 mm |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony