289D3

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe 289D3

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc maksymalna — SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego
2890 lb
1315 kg
Masa eksploatacyjna
10688 lb
4848 kg

Podsumowanie

Komfort. Wydajność. Inteligencja.

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3 z układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, co przekłada się na szybki i łatwy załadunek samochodów ciężarowych. W skład wyposażenia standardowego wchodzi podwozie z zawieszeniem, które zapewnia doskonałą przyczepność, zdolność do poruszania się po miękkim terenie, stabilność i prędkość, aby maszyna mogła wydajnie pracować w szerokim zakresie zastosowań i na różnych rodzajach podłoża.

Korzyści

15% Dodatkowa przestrzeń podnosząca komfort operatora

•Przeprojektowana, bardziej bezpieczna kabina •Szersze drzwi ułatwiające wchodzenie do maszyny

WYDAJNOŚĆ

•Udoskonalone zawieszenie, opracowane pod kątem wydajności •Oczekiwane przez użytkowników ulepszenia układu paliwowego i napędowego

INTELIGENTNE

•Podniesienie poziomu kompatybilności maszyny i narzędzi •Wbudowana technologia SMART do automatyzacji obsługi złożonego osprzętu-- NOWOŚĆ W BRANŻY · Rozpoznawanie osprzętu ·Dopasowanie elementów sterujących · System Grade z funkcją Assist

Dane techniczne produktu 289D3

Moc maksymalna — SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Moc maksymalna 74.3 hp 55.4 kW
Moc użyteczna – SAE 1349 72.9 hp 54.4 kW
Pojemność skokowa 203 in³ 3.3 l
Średnica cylindra 3.7 in 94 mm
Skok tłoka 4.7 in 120 mm
Moc użyteczna 72.9 hp 54.4 kW
Uwaga Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, układ oczyszczania powietrza, tłumik, układ oczyszczania powietrza i wentylator. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w alternator, układ oczyszczania powietrza, tłumik, układ oczyszczania powietrza i wentylator.
Model silnika Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką)
Maksymalny moment obrotowy — 1500 obr./min — SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Moc użyteczna – ISO 9249 73.7 hp 54.9 kW
Znamionowe obciążenie robocze – 35% obciążenia destabilizującego 2890 lb 1315 kg
Obciążenie destabilizujące 8255 lb 3750 kg
Siła odspajania – siłownik przechyłu 7291 lb 3307 kg
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 4370 lb 1985 kg
Znamionowe obciążenie robocze – 50% obciążenia destabilizującego 4130 lb 1880 kg
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 4.7 psi 32.2 kPa
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 450 mm/17,7 cala 2272 in² 1.47 m²
Nacisk na podłoże – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 5.2 psi 36.1 kPa
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Powierzchnia styku z podłożem – z gąsienicami 400 mm/15,7 cala 2015 in² 1.30 m²
Masa eksploatacyjna 10688 lb 4848 kg
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Układ chłodzenia 3.7 gal (US) 14 l
Skrzynia korbowa silnika 3 gal (US) 11 l
Zbiornik paliwa 27.7 gal (US) 105 l
Układ hydrauliczny 13.7 gal (US) 52 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal (US) 39 l
Długość gąsienicy na podłożu 64.2 in 1630 mm
Długość całkowita – gąsienica 83.8 in 2129 mm
Wysokość do szczytu kabiny 83.2 in 2113 mm
Prześwit 8.9 in 226 mm
Kąt zejścia 33° 33°
Maksymalny kąt zrzutu 51° 51°
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 94 in 2387 mm
Promień skrętu od środka – tył maszyny 70.7 in 1796 mm
Długość – bez łyżki 117.9 in 2995 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 400 mm/15,7 cala) 76 in 1931 mm
Zasięg maksymalny – z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 50 in 1270 mm
Promień skrętu od środka — łyżka 88.8 in 2256 mm
Wysokość sworznia łyżki – położenie transportowe 7.5 in 190 mm
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 55.5 in 1410 mm
Wysokość sworznia przegubu łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 125.1 in 3178 mm
Prześwit — maksymalna wysokość podnoszenia/zrzutu 30 in 761 mm
Długość – przy łyżce opuszczonej na podłoże 146.2 in 3714 mm
Maksymalna wysokość całkowita 158.1 in 4015 mm
Kąt pochylenia do tyłu – maksymalna wysokość 84° 84°
Zasięg sworznia łyżki – przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.5 in 369 mm
Szerokość pojazdu (gąsienice 450 mm/17,7 cala) 78 in 1981 mm
Uwaga Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej). Masa eksploatacyjna, specyfikacje robocze i wymiary podano z uwzględnieniem operatora o wadze 75 kg (165 funtów), wszystkich płynów, wersji z dwiema prędkościami, konstrukcji OROPS, łyżki niskoprofilowej 2036 mm (80 cali), gąsienic 450 mm (17,7 cala), podwójnych kołnierzowych kół napinających z przodu/pojedynczych kołnierzowych kół napinających z tyłu, układu hydraulicznego o standardowym przepływie, fotela z zawieszeniem mechanicznym, ręcznego szybkozłącza oraz bez opcjonalnych przeciwwag (chyba że zaznaczono inaczej).
Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – moc układu hydraulicznego (obliczona) 44 hp 33 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061 psi 28000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23 psi 86 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – moc układu hydraulicznego (obliczona) 76 hp 57 kW
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – standardowo – ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335 psi 23000 kPa
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym natężeniu przepływu – maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 32 gal/min 121 l/min
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – dwie prędkości 8.3 mph 13.3 km/h
Prędkość jazdy – do przodu lub do tyłu – jedna prędkość 4.5 mph 7.2 km/h
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego — 1430). System zawiera 1 kg czynnika chłodniczego, co stanowi odpowiednik 1,43 tony dwutlenku węgla.
Uwaga (2) **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika. **Deklarowane dynamiczne poziomy ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora zmierzone według wytycznych normy ISO 6396:2008. Pomiary przeprowadzono przy zamkniętych drzwiach i oknach kabiny i przy wentylatorze silnika pracującym z prędkością równą 70% maksymalnej prędkości obrotowej. Poziom hałasu może zmieniać się zależnie od prędkości obrotowej wentylatora silnika.
Na zewnątrz kabiny*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Wewnątrz kabiny** 83 dB(A) 83 dB(A)
Uwaga (3) ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE. ***Poziom hałasu na zewnątrz maszyny dla konfiguracji ze znakiem CE, zmierzony według wytycznych dyrektywy 2000/14/WE.
Uwaga (1) Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie. Kabina Caterpillar z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) jest montowana standardowo w maszynach sprzedawanych w Ameryce Północnej i w Europie.

289D3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 850 CCA

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Nowoczesny wyświetlacz z kamerą tylną: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Kontrolki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik / nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • Układ blokowania maszyny uruchamiający się, gdy operator opuszcza fotel lub po podniesieniu podłokietnika: blokuje układ hydrauliczny, blokuje przekładnię hydrostatyczną, uruchamia hamulec postojowy
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek wewnętrzny z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY

  • Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem Cat C3.3B spełniający wymagania norm emisji spalin Tier 4 Final i Stage V
  • Układ oczyszczania powietrza, element podwójny, uszczelnienie promieniowe
  • Zawór pobierania próbek S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Puszkowy filtr paliwa i separatora wody
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Sprężynowe, zwalniane hydraulicznie, mokre wielotarczowe hamulce postojowe
  • Przekładnia hydrostatyczna, dwie prędkości jazdy
  • Zawieszenie — niezależne drążki skrętne (4)

INNE

  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu roboczego wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej
  • Product Link™ PL243, komórkowy

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

  • Układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub ze wspomaganiem
  • Dobrze widoczny pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Gąsienice gumowe ze stalowymi zabezpieczeniami — 450 mm (17,7 cala)
  • Podwójne kołnierzowe koła napinające z przodu/pojedyncze kołnierzowe koła napinające z tyłu lub potrójne kołnierzowe koła napinające z przodu i z tyłu
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    – pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    – Pakiet zwiększający wydajność H2: standardowy przepływ, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    – pakiet zwiększający wydajność H3: układ XPS o dużym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego i elektroniczne ograniczanie ruchu (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    – Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)
    – Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 + układ klimatyzacji

289D3 Wyposażenie dodatkowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  • Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Podgrzewacz bloku cylindrów — 120 V
  • Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach
  • Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA
  • Product Link PL641, komórkowy
  • Układ kontroli komfortu jazdy
  • Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth® (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)

Zobacz, jak 289D3 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3
Kompaktowa ładowarka gąsienicowa Cat® 289D3

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • Zdalne sterowanie Cat Command do sprzętu budowlanego

    Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Cat Command to zaawansowany układ zdalnego sterowania, który – w przypadku pracy z materiałami niebezpiecznymi lub w niebezpiecznych warunkach – umożliwia operatorom jej wykonywanie z dala od maszyny i od potencjalnych zagrożeń. Wysoki poziom integracji układu z systemami maszyny zapewnia płynne i precyzyjne sterowanie, a dzięki temu optymalną wydajność i produktywność.

Poznaj technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  289D3

Zobacz więcej ofert