S308

Nożyce S308

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Siła na końcówkach
43.3 Sh Ton
385 kN
Obracanie
360 stopni
360 stopni
Rozwarcie szczęki
9.4 in
240 mm

Podsumowanie

Idealne do prac rozbiórkowych we wnętrzach.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Konstrukcja szczęki

Konstrukcja szczęki

Unikatowa konstrukcja dolnej szczęki zwiększa się cięcia, ułatwiając rozwieranie stali na długości szczęki, co przekłada się na maksymalną siłę cięcia nożyc.
Obrót 360°

Obrót 360°

Operator może obracać nożycami o 360 stopni w dowolnym kierunku, aby szybko przystawić szczęki do miejsca cięcia.
Dowolne ustawienie noży

Dowolne ustawienie noży

Pięć noży — główny, boczne i przednie — można dowolnie ustawiać, dzięki czemu uzyskuje się cztery krawędzie tnące.
Łatwa konserwacja

Łatwa konserwacja

Duże panele rewizyjne na wierzchu i spodzie obudowy nożyc ułatwiają wykonywanie przeglądów elementów wewnętrznych.
Ochrona siłownika

Ochrona siłownika

Konstrukcja obudowy nożyc i tłoczyska siłownika gwarantuje pełną ochronę siłownika w całym cyklu cięcia.
Sworzeń blokady szczęki

Sworzeń blokady szczęki

Dodawany do każdych nożyc, aby można je było unieruchomić i bezpiecznie wykonywać prace w obrębie szczęki.

Dane techniczne produktu S308

Siła na końcówkach 43.3 Sh Ton 385 kN
Obracanie 360 stopni 360 stopni
Rozwarcie szczęki 9.4 in 240 mm
Głębokość szczęk 11.4 in 290 mm
Szerokość szczęki — w ruchu 2.4 in 60 mm
Szerokość szczęki nieruchomej 9.1 in 230 mm
Czas cyklu — zamykanie 2,5 s 2,5 s
Czas cyklu — otwieranie 3,5 s 3,5 s
Obwód obracania — maksymalny przepływ 5.3 gal/min 20 l/min
Obwód obracania — maksymalne ciśnienie nadmiarowe 2900.8 psi 20000 kPa
Obwód cięcia — maksymalny przepływ 15.9 gal/min 60 l/min
Obwód cięcia — maksymalne ciśnienie nadmiarowe 3626 psi 25000 kPa
Siła u nasady 203.7 Sh Ton 1812 kN
Siła na ramionach 73.4 Sh Ton 653 kN
Masa 1212.5 lb 550 kg
Wysokość 26.3 in 667 mm
Długość 67.3 in 1709 mm
Szerokość 15.4 in 390 mm

Zobacz, jak S308 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View