Wirujące nożyce do złomowania i rozbiórki S3025

Wirujące nożyce do złomowania i rozbiórki S3025 Nożyce

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa — mocowanie na wysięgniku
5370 lb
2436 kg
Masa — mocowanie na ramieniu
5117 lb
2321 kg
Długość
126 cale
3188 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Tnij więcej, tnij szybciej

Tnij więcej, tnij szybciej

  • Większa wydajność z założenia. Nożyce są zaprojektowane jako rozwiązanie systemowe do cięcia większej liczby ton dziennie, aby zwiększyć rentowność dzięki zrównoważeniu parametrów maszyny, wielkości siłowników nożyc, głębokości i rozwarcia szczęki oraz długości ramion poziomujących.
  • Szczęki z dwoma wierzchołkami z odsadzką zwiększają efektywność cięcia o 15%, chroniąc zarazem ostrze przed zużyciem.
  • Znajdująca się w wyposażeniu standardowym w serii S3000 głowica obrotowa umożliwia precyzyjne ustawianie szczęk bez zmiany położenia maszyny.
  • Moc jest utrzymywana na stałym poziomie w trakcie całego cyklu cięcia.
  • Nożyce są przystosowane do współpracy z koparkami Cat i zapewniają w tej konfiguracji optymalny czas trwania cyklu i zasięg ruchu.
  • Rzadsze zakleszczanie i wleczenie materiału w stożkowych płytkach dystansowych przekłada się na wyższą efektywność cięcia.
  • Tłoczysko jest na całej powierzchni osłonięte ramą, co z jednej strony zmniejsza podatność na uszkodzenia, a z drugiej zapewnia lepszą widoczność.
  • Obszar zwalniania szczęki umożliwia swobodne odpadanie materiału bez utrudniania następnego cyklu cięcia.
Trwała jakość

Trwała jakość

  • Przykręcana końcówka przebijająca obniżająca koszty konserwacji. Kołki osłaniają śruby przed naprężeniami, które powodują ich wypadanie, a tuleja równoważy siły działające na obie połówki zęba, aby zapobiec jego rozpadowi.
  • Niezawodna praca układu hydraulicznego w wymagających warunkach. Większe elementy hydrauliczne odznaczają się współczynnikiem bezpieczeństwa 4 do 1 i wytrzymują skoki ciśnienia do 20 000 psi (1378 bar).
  • Zwiększenie ogólnej trwałości dzięki wzmocnionym płytom górnej szczęki.
  • W konstrukcji obudowy przewidziano współczynnik bezpieczeństwa granicy plastyczności na poziomie 60% uzyskany dzięki obłożeniu dodatkowymi grubymi płytami powierzchni poddawanych wysokim naprężeniom.
  • Tylna płyta jest zbudowana z wyjątkowo odpornego na ścieranie materiału A4400, aby wydłużyć okres między spawaniem a wymianą.
  • Nadwymiarowa rura skrętna dobrze wytrzymuje działanie wysokich sił.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

  • Łatwe i bezpieczne wykonywanie czynności serwisowych. Nożyce można smarować z poziomu podłoża, podobnie jak sworzeń siłownika ramienia maszyny i sworzeń wysięgnika.
  • Złącza obrotowe można serwisować w terenie, bez konieczności przestojów w warsztacie. Mogą być wymontowywane i przesmarowywane szybko bez odłączania nożyc od maszyny.
  • Do serwisowania i regulacji grupy osi przegubu nie są wymagane żadne specjalne narzędzia. Luz boczny można z łatwością wyregulować, dokręcając sworzeń.
  • Wymiana zęba i odwrócenie ostrza przy użyciu standardowych narzędzi zajmuje pół godziny.
  • Węże siłowników i zawory regulacji prędkości są łatwo dostępne z boku nożyc. Dzięki temu wyeliminowano osłonę, która mogłaby odpaść i wymagać naprawy.
  • Możesz liczyć na nasze wsparcie. Sieć dealerów Cat oferuje wszystkie usługi serwisowe.
Opcje spełniające Twoje potrzeby

Opcje spełniające Twoje potrzeby

  • Podłączanie nożyc do różnych maszyn jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Dwa króćce wysokiego ciśnienia umożliwiają podłączenie nożyc do dowolnej kompatybilnej maszyny bez względu na rozmieszczenie jej układu hydraulicznego.
  • Możliwości zawieszenia na wysięgniku i ramieniu oraz wersje proste i wirujące umożliwiają dostosowanie do indywidualnych potrzeb.
    • Proste — seria S2000
      • Mocowanie na wysięgniku
      • Używane do rozbiórki wtórnej i złomowania
      • Brak głowicy obrotowej obniża koszty konserwacji
      • Większe nożyce można podłączać do mniejszych maszyn
    • Wirujące — seria S3000
      • Mocowanie na wysięgniku lub ramieniu
      • Używane do złomowania oraz rozbiórki pierwotnej i wtórnej
      • Optymalizacja czasu trwania cyklu i ustawiania
    • Mocowanie na wysięgniku — idealne do złomowania, ponieważ ułatwiają manipulowanie i obsługę.
    • Mocowanie na ramieniu — idealne podczas prac rozbiórkowych, są kompatybilne z większymi maszynami i mają większy zasięg.

Dane techniczne produktu Wirujące nożyce do złomowania i rozbiórki S3025

Masa — mocowanie na wysięgniku 5370 lb 2436 kg
Masa — mocowanie na ramieniu 5117 lb 2321 kg
Długość 126 cale 3188 mm
Wysokość 48 cale 1220 mm
Szerokość 29.5 cale 750 mm
Szerokość szczęki nieruchomej 14.7 cale 374 mm
Szerokość szczęki — w ruchu 4.4 cale 111.5 mm
Rozwarcie szczęki 18 cale 458 mm
Głębokość szczęk 16.3 cale 415 mm
Siła u nasady 441 ton-f 3920 kN
Siła na ramionach 201 ton-f 1787 kN
Siła na końcówkach 110 ton-f 980 kN
Obwód cięcia — maksymalne ciśnienie nadmiarowe 5075 psi 35000 kPa
Obwód cięcia — maksymalny przepływ 46 gal/min 175 l/min
Obwód obracania — maksymalne ciśnienie nadmiarowe 2030 psi 14000 kPa
Obwód obracania — maksymalny przepływ 11 gal/min 40 l/min
Mocowanie na ramieniu — maksymalna 25 t 25 t
Mocowanie na ramieniu — minimalna 20 t 20 t
Mocowanie na wysięgniku — maksymalna 15 t 15 t
Mocowanie na wysięgniku — minimalna 11 t 11 t
Czas cyklu — zamykanie 2.6 s 2.6 s

Zobacz, jak Wirujące nożyce do złomowania i rozbiórki S3025 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Nożyce S3025

Nożyce S3025

Nożyce S3025

Nożyce S3025

Nożyce S3025
Nożyce S3025
Nożyce S3025
Nożyce S3025

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie