MH3040

Kołowe koparki do prac przeładunkowych MH3040 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C7.1
Cat® C7.1
Masa eksploatacyjna
85310 lb
38700 kg
Zasięg maksymalny
50.8 ft
15490 mm

Podsumowanie

Sprawdzona niezawodność

Kołowa koparka do prac przeładunkowych Cat® MH3040 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej mocy, niezawodności i intuicyjnej obsłudze. Dzięki komfortowej kabinie i niskim kosztom eksploatacji Cat® MH3040 maksymalizuje wydajność pracy operatora i podnosi produktywność na placu budowy. Zaprojektowana z wykorzystaniem sprawdzonych komponentów zapewnia trwałość i moc niezbędną do pewnego wykonywania najtrudniejszych zadań.

Korzyści

Sprawdzona niezawodność

Maszynę MH3040 zbudowano ze sprawdzonych podzespołów przygotowanych na najcięższe warunki eksploatacji. Zapewni ona trwałość i niezawodność, jakich użytkownicy przywykli oczekiwać od produktów Cat.

Niskie zużycie paliwa

Dwa tryby mocy i elektrycznie napędzany wentylator z funkcją automatycznej zmiany kierunku obrotów minimalizują zużycie paliwa oraz poprawiają działania silnika.

Niskie koszty konserwacji

Filtry paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza o wydłużonej żywotności pomagają redukować całkowite koszty eksploatacji.

Niższa emisja CO₂

Model MH3040 generuje mniej emisji CO₂ niż wcześniejszy model M325D L MH.

Dane techniczne produktu MH3040

Model silnika Cat® C7.1 Cat® C7.1
Moc użyteczna – ISO 9249 202 hp 151 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 205 KM (metryczne) 205 KM (metryczne)
Moc silnika — maksymalna — ISO 14396 201 hp 150 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 204 KM (metryczne) 204 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 135 mm
Pojemność skokowa 428 in³ 7 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna 85310 lb 38700 kg
Uwaga Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora 75 kg (165 lb), chwytak 2000 kg (4410 lb) oraz pojedyncze opony. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora 75 kg (165 lb), chwytak 2000 kg (4410 lb) oraz pojedyncze opony. Masa zmienia się wraz z konfiguracją.
Zasięg maksymalny 50.8 ft 15490 mm
Wysięgnik MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Ramię Przemysłowe 7,1 m (23'3") Przemysłowe 7,1 m (23'3")
Maksymalna wysokość 57.4 ft 17510 mm
Minimalna wysokość zrzutu 17.9 ft 5445 mm
Maksymalna głębokość 17.3 ft 5265 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 40 ft 12195 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 17.9 ft 5445 mm
Maksymalna prędkość jazdy 11.2 mph 18 km/h
Siła uciągu 34621 lbf 154 kN
Zdolność pokonywania wzniesień 44% 44%
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061 psi 28400 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 7 r/min 7 r/min
Maksymalny moment obrotu 60628 lbf ft 82 kN·m
Pojemność zbiornika paliwa 125.2 gal (US) 474 l
Układ chłodzenia 6.6 gal (US) 25 l
Układ oleju silnikowego 6.6 gal (US) 25 l
Tylna oś — obudowa (mechanizm różnicowy) 9 gal (US) 34.2 l
Zwolnica 2 gal (US) 7.4 l
Skrzynia biegów Power Shift 0.8 gal (US) 3 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 86.9 gal (US) 329 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 38.8 gal (US) 147 l
Zbiornik płynu DEF 10.8 gal (US) 41 l
Wysięgnik MH 9,3 m (30'6") MH 9,3 m (30'6")
Ramię Przemysłowe 7,1 m (23'3") Przemysłowe 7,1 m (23'3")
Długość transportowa 42 ft 12800 mm
Długość maszyny 20.8 ft 6330 mm
Promień obrotu rufy 10.3 ft 3130 mm
Prześwit przeciwwagi 5.7 ft 1740 mm
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 12 ft 3660 mm
Wysokość kabiny – po opuszczeniu, z osłonami OPG 12.5 ft 3805 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 20.5 ft 6255 mm
Wysokość kabiny – po podniesieniu, z osłonami OPG 21 ft 6400 mm
Rozstaw osi 10.5 ft 3210 mm
Szerokość transportowa 9.8 ft 3000 mm
Prześwit 0.9 ft 265 mm
Długość podwozia 20.4 ft 6225 mm
Uwaga (1) Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,2 kg (2,6 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,716 tony (1,891 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,05 kg (2,31 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,2 kg (2,6 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,716 tony (1,891 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,05 kg (2,31 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 95% 95%

MH3040 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Kabina z zaawansowanym pakietem wyciszającym i certyfikowaną konstrukcją TOPS i gumowymi mocowaniami
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10")
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym (kabina Deluxe)
  • Podgrzewany i wentylowany fotel z zawieszeniem pneumatycznym (kabina Premium)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulator bezobsługowy
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny — 1800 lumenów
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Oświetlenie robocze LED z programowanym opóźnieniem czasowym po wyłączeniu silnika

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1
  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 ft) n.p.m., z obniżeniem parametrów silnika od 3000 m (9840 ft)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze do -18°C (0°F)
  • Elektryczne wentylatory chłodzące z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu w niskich temperaturach (tylko Ameryka Północna, Australia i Nowa Zelandia)

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne sterujące opuszczaniem wysięgnika i ramienia
  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Tryb zwiększonego udźwigu

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Alarm jazdy
  • Dodatkowy odłącznik silnika w kabinie dostępny z poziomu podłoża
  • Sygnał dźwiękowy
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Cab Avoidance
  • Funkcja Swing Assist
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym

SERWIS I KONSERWACJA

  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Elektroniczna blokada mechanizmu obrotu i układu jezdnego
  • Osie o dużej wytrzymałości, zaawansowany tarczowy układ hamulcowy oraz silnik układu jezdnego z regulowaną siłą hamowania
  • Oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Przeciwwaga 7700 kg (16 975 lb)

MH3040 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik do prac przeładunkowych 10,4 m (34'9")
  • Wysięgnik do prac przeładunkowych 9,3 m (30'6")
  • Wysięgnik barkowy 9,9 m (32' 6")
  • Wysięgnik do załadunku dłużyc 6,8 m (22'4") (tylko Ameryka Północna)
  • Ramię przemysłowe 7,5 m (24'7")
  • Ramię przemysłowe 7,1 m (23'3")
  • Ramię przemysłowe 5,7 m (18'8")
  • Ramię proste 6,4 m (21'0")
  • Ramię do załadunku dłużyc 4,1 m (13'3") chwytające od góry/spodu

KABINA

  • Stałe, jednoczęściowe okno dachowe (klasy P5A)
  • Stałe, dwuczęściowe okno dachowe (klasy P8B)
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Generator o mocy 20 kW z okablowaniem doprowadzonym do końca ramienia

SILNIK

  • Nagrzewnica bloku do rozruchu w niskich temperaturach (tylko Ameryka Południowa)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Pojedyncze gumowe opony pełne 16.00-25
  • Pojedyncze opony pneumatyczne 23.5-R25
  • Podwójne, lite opony gumowe 12.00-20
  • Hak holowniczy

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak MH3040 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka do prac przeładunkowych MH3040

Konfiguracja maszyny MH3040 do prac leśnych

Koparka do prac przeładunkowych MH3040
Konfiguracja maszyny MH3040 do prac leśnych

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  MH3040

Zobacz więcej ofert