MH3250

Gąsienicowe koparki do prac przeładunkowych MH3250 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B
Masa eksploatacyjna
107700 lb
48850 kg
Zasięg maksymalny
52.5 ft
16010 mm

Podsumowanie

Moc, wydajność i komfort pracy

Koparka Cat® MH3250 zapewnia optymalną wydajność podczas transportu i przeładunku materiałów. Dzięki przestronnej, ergonomicznej kabinie MH3250 zapewnia komfortowe warunki umożliwiające wydajną pracę przez cały dzień. Długie okresy międzyserwisowe i małe zużycie paliwa przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji. MH3250 zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność niezbędne w najcięższych zastosowaniach.

Korzyści

Optymalna wydajność

Nowy silnik, układ chłodzenia z wentylatorem o zmiennym kierunku obrotów oraz szerokie podwozie z rozstawem gąsienic zmienianym mechanicznie zwiększają efektywność maszyny.

Niskie koszty eksploatacji

Długie okresy międzyserwisowe oraz mała liczba złączy i przewodów elastycznych pozwalają wykonać więcej prac przy niższych kosztach.

Komfort pracy

Duża kabina zapewnia przestrzeń i widoczność potrzebne do bezpiecznej i komfortowej pracy przez cały dzień.

Niższa emisja CO₂

Maszyna MH3250 emituje mniej CO₂ niż poprzedni model 330D MH.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 9

Cat

Najnowsze funkcje

Uproszczenie konfiguracji maszyny
        
  • Najnowszy, zorientowany na operatora interfejs użytkownika (UI) maksymalizuje czas pracy bez przestojów i pozwala pracować bez opóźnień. Od zmiany kolejności list osprzętu po tworzenie nowych ich kombinacji w razie potrzeby – operatorzy mogą szybko skonfigurować maszyny i łatwo uzyskać dostęp do informacji.
  •     
  • Interfejs pozwala operatorom zachować dokładność i maksymalnie wykorzystać każdą sekundę zmiany. Dodanie możliwości wprowadzania złączy i osprzętu do systemu sprawia, że konfigurowanie kombinacji osprzętu roboczego jest bardzo wydajne, co znacznie skraca czas kalibracji. Eliminuje również konieczność ponownego mierzenia podczas wymiany osprzętu roboczego Cat® oraz ułatwia jednej osobie sprawdzanie zużycia łyżki i jej regulowanie.

Cat Payload*
        
  • Technologia Cat Payload umożliwia operatorom ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc im każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

*Technologie Payload nie są przeznaczone do ważenia na potrzeby sprzedaży.

Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze. Numer konstrukcji: 07E
Cat

Wysoka wydajność

        
  • Silnik C9.3B spełnia wymogi norm emisji EPA Tier 4 Final (USA) i Stage V (UE).
  •     
  • Trzy tryby – mocy, inteligentny i ekologiczny – pozwalają dostosować sposób pracy maszyny do konkretnego zadania. Automatyczne dostosowanie mocy silnika i układu hydraulicznego do warunków pracy, dzięki któremu maszyna może pracować z pełną mocą, gdy jest to konieczne, a przez pozostały czas jej moc jest ograniczona, co pozwala oszczędzić paliwo.
  •     
  • Zaawansowany układ elektrohydrauliczny pomaga zapewnić optymalną równowagę mocy i efektywności, zapewniając użytkownikowi niezbędną kontrolę.
  •     
  • Funkcja SmartBoom™ umożliwia swobodne przemieszczanie wysięgnika w górę i w dół bez używania jakiegokolwiek przepływu pompy, więc operatorzy mogą skoncentrować się na pracy ramieniem i łyżką.
  •     
  • Priorytet zaworów pomaga kierować ciśnienie i przepływ oleju hydraulicznego tam, gdzie jest to konieczne.
  •     
  • Podwozie o zmiennym rozstawie gąsienic można zsunąć do transportu, a rozsunąć na czas pracy w celu zwiększenia stabilności i udźwigu.
  •     
  • Funkcja identyfikatora operatora pozwala zaprogramować i zapisać preferowany tryb mocy i sposób działania joysticka. Maszyna automatycznie zapamięta wprowadzone ustawienia.
Cat

Zintegrowane technologie Cat®

        
  • System Cat Payload pomaga osiągnąć precyzyjne cele załadunkowe, tak aby cały proces był maksymalnie efektywny. Po nabraniu materiału chwytakiem lub łyżką chwytakową układ natychmiast oszacuje jego masę bez wykonywania obrotu.
  •     
  • VisionLinkTM zapewnia wgląd w użyteczne dane ze wszystkich zasobów – niezależnie od wielkości floty czy producenta sprzętu. * Dane ze sprzętu można przeglądać na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym, aby zmaksymalizować czas efektywnej pracy i optymalizować zasoby. Konfigurowalne pulpity pokazują informacje takie jak liczba przepracowanych godzin, przejechane odległości, lokalizacje z naniesieniem na mapę, czas przestojów, status maszyn, włączenie/wyłączenie maszyn oraz zużycie paliwa. Podejmuj świadome decyzje, które obniżają koszty, upraszczają konserwację oraz poprawiają bezpieczeństwo i ochronę w miejscu pracy.
  •     
  • Funkcja Swing Assist automatycznie zatrzymuje obrót maszyny w punktach uprzednio wyznaczonych przez operatora. Wystarczy wykonać obrót do żądanego punktu zatrzymania i włączyć funkcję, korzystając z monitora maszyny lub przycisku programowania na joysticku. Zbliżając się do punktu, maszyna automatycznie zwolni i nie obróci się poza zaprogramowany punkt. Funkcja Swing Assist pomaga zwiększyć powtarzalność obrotów maszyny, przyczyniając się do obniżenia zużycia paliwa i skrócenia czasu trwania cyklu.
  •     
  • Remote Troubleshoot to aplikacja mobilna umożliwiająca dealerowi Cat zdalne wykonywanie testów diagnostycznych w podłączonej maszynie, aby szybciej rozwiązywać problemy i skrócić przestoje.
  •     
  • Remote Flash to aplikacja mobilna do samodzielnego aktualizowania oprogramowania pokładowego, która pozwala inicjować aktualizacje w dogodnym momencie, zwiększając ogólną efektywność pracy.

* Dostępność danych z terenu może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
Cat

Komfortowa praca

        
  • W kabinie znajduje się szeroki fotel, który można dopasować do każdej masy ciała i każdego wzrostu operatora.
  •     
  • Wygodne sterowanie maszyną za pomocą łatwo dostępnych elementów sterujących, które znajdują się przed operatorem.
  •     
  • Montowana standardowa klimatyzacja automatyczna utrzymuje odpowiednią temperaturę przez całą zmianę.
  •     
  • Liczne schowki umieszczone pod i za fotelem, nad głową oraz w konsolach umożliwiają przechowywanie potrzebnych rzeczy. Na wyposażeniu są również uchwyt na kubek, uchwyt na dokumenty, uchwyt na butelkę i haczyk na odzież.
  •     
  • Dostępne w wyposażeniu standardowym złącza USB i technologia Bluetooth® pozwalają podłączyć osobiste urządzenie.
  •     
  • Opcjonalny dodatkowy przekaźnik umożliwia włączanie i wyłączanie radia CB, świateł ostrzegawczych i innego wyposażenia bez odrywania dłoni od joysticków.
  •     
  • Dzięki łatwemu w użyciu menu ekranu dotykowego nieustannie doskonalony interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną nawigację, minimalizując niepożądane przerwy w pracy.
Cat

Niezawodność, trwałość i wszechstronność

        
  • Możesz mieć pewność, że Twoja maszyna pozostanie niezawodna przez wiele lat. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i niezawodności wysięgnik, ramiona i inne strefy wysokich naprężeń są wzmocnione grubymi przegrodami, elementami odlewanymi i kutymi.
  •     
  • Maszyna może pracować na wysokości do 2600 m (8530 stóp) nad poziomem morza bez pogorszenia parametrów.
  •     
  • Nie pozwól temperaturze powstrzymać Cię przed pracą. Maszyna może standardowo pracować przy temperaturze otoczenia do 52°C (125°F) i zapewnia możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze do -32°C (-25°F).
  •     
  • Automatyczne podgrzewanie przyspiesza ogrzewanie oleju hydraulicznego w niskiej temperaturze i pomaga zwiększyć trwałość elementów.
  •     
  • Opcjonalny generator o mocy 25 kW (34 hp) umożliwiający korzystanie z magnesu. Wszystkie funkcje sterowania generatorem są zintegrowane w monitorze w kabinie.
  •     
  • Poszerz możliwości pracy dzięki osprzętowi do różnych zastosowań.
Cat

Konserwacja

        
  • Zużycie filtrów koparki i okresy między przeglądami można kontrolować za pomocą monitora w kabinie.
  •     
  • Zawory do planowego pobierania próbek oleju (S•O•SSM znajdują się na poziomie podłoża, co upraszcza konserwację i umożliwia szybkie pobranie próbek płynu do analizy.
  •     
  • Wydłużona żywotność filtra wlotu powietrza z filtrem wstępnym pomaga zaoszczędzić na kosztach konserwacji.
  •     
  • Filtr oleju hydraulicznego o okresie wymiany wydłużonym do 3000 godzin zapewnia dużą skuteczność filtracji, a zawory spustowe pomagają utrzymać czystość oleju podczas wymiany filtra.
  •     
  • Wysokowydajne wentylatory chłodzące pracują tylko w razie potrzeby. Można też zaprogramować automatyczne odwracanie kierunku obrotów, aby bez przerywania cyklu pracy uwalniać rdzenie od zanieczyszczeń.
  •     
  • Zwiększ produktywność dzięki przypomnieniom o konserwacji zapobiegawczej. Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny zapobiega zbędnym przestojom, ponieważ ostrzega operatora, wyświetlając szczegółowe wskazówki dotyczące serwisowania i potrzebnych części.

Dane techniczne produktu MH3250

Model silnika Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249 311 hp 232 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 315 KM (metryczne) 315 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396 314 hp 234 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 318 KM (metryczne) 318 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 in 115 mm
Skok tłoka 6 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ oczyszczania powietrza, moduł oczyszczania spalin i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna 107700 lb 48850 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia wysięgnik do prac przeładunkowych (MH), ramię przemysłowe 7,6 m (24 stopy 11 cali), przeciwwagę 6,8 t (14 990 funtów), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), pełny zbiornik paliwa, operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), chwytak 3000 kg (6610 funtów). Masa eksploatacyjna uwzględnia wysięgnik do prac przeładunkowych (MH), ramię przemysłowe 7,6 m (24 stopy 11 cali), przeciwwagę 6,8 t (14 990 funtów), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale), pełny zbiornik paliwa, operatora o masie ciała 75 kg (165 funtów), chwytak 3000 kg (6610 funtów).
Zasięg maksymalny 52.5 ft 16010 mm
Wysięgnik MH 9,2 m (30 stóp 2 cale) MH 9,2 m (30 stóp 2 cale)
Ramię Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali) Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali)
Maksymalna wysokość 55.3 ft 16850 mm
Minimalny promień obrotu — przód 12.7 ft 3870 mm
Maksymalna głębokość 23.3 ft 7090 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 37.6 ft 11450 mm
Maksymalna prędkość jazdy 2.1 mph 3.4 km/h
Maksymalna siła uciągu 55281 lbf 246 kN
Zdolność pokonywania wzniesień 35°/70% 35°/70%
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4061 psi 32000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu* 8 r/min 8 r/min
Moment obrotowy mechanizmu obrotu 104734 lbf ft 142 kN·m
Uwaga (1) * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.6 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Zwolnica – każda 4 gal (US) 15 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 98.5 gal (US) 373 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 42.5 gal (US) 161 l
Zbiornik płynu DEF 21.1 gal (US) 80 l
Wysięgnik MH 9,2 m (30 stóp 2 cale) MH 9,2 m (30 stóp 2 cale)
Ramię Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali) Przemysłowe 7,6 m (24 stopy i 11 cali)
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 11.5 ft 3500 mm
Wysokość kabiny – po opuszczeniu, z osłonami OPG 11.7 ft 3570 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 19.8 ft 6020 mm
Wysokość kabiny – po podniesieniu, z osłonami OPG 20.2 ft 6160 mm
Długość transportowa (bez ramienia) 41.7 ft 12700 mm
Długość maszyny (bez wysięgnika/ramienia) 41.4 ft 12610 mm
Szerokość górnej ramy (z podestami i poręczami) 12.5 ft 3820 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3530 mm
Prześwit przeciwwagi 4.6 ft 1410 mm
Prześwit 2.3 ft 700 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 14.2 ft 4340 mm
Długość gąsienicy 17.6 ft 5350 mm
Rozstaw gąsienic – zsunięte 10.6 ft 3220 mm
Rozstaw gąsienic – rozsunięte 12.2 ft 3720 mm
Szerokość podwozia — zsuniętego, płyty gąsienicowe 600 mm (24 cale) 13.2 ft 4010 mm
Szerokość podwozia — rozsuniętego 14.8 ft 4510 mm
Uwaga (1) Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,559 tony (1,718 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,559 tony (1,718 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 97% 97%

MH3250 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik do prac przeładunkowych 9,2 m (30 stóp 2 cale)

KABINA

  • Zaawansowany pakiet wyciszający z gumowymi mocowaniami
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Fotel premium z zawieszeniem pneumatycznym, zagłówkiem, ogrzewaniem i wentylacją
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Akumulator bezobsługowy
  • Zewnętrzne światła LED (wbudowane w schowku oraz zamontowane po bokach wysięgników i ramion)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Moduł bezpiecznika mocy

SILNIK

  • Alternator 115A
  • Możliwość rozruchu zimnego silnika w temperaturze do -32°C (-25°F)
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia do 52°C (126°F)
  • Funkcja automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Układ chłodzenia z trzema chłodnicami ustawionymi w jednej płaszczyźnie

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie i blokada przy niskiej temperaturze
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Główna pompa hydrauliczna
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Średniociśnieniowy (obrót chwytaka) i zawór podnoszenia kabiny
  • Zawór zmiany kierunku przepływu tłumiący ruch obrotowy
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość precyzyjnego sterowania obrotem (tylko Ameryka Północna)

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Funkcja Cab Avoidance
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Swing Assist
  • Zamykana zewnętrzna skrzynka narzędziowa/schowek i komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora

SERWIS I KONSERWACJA

  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Przeciwwaga 6800 kg (14 990 funtów)

MH3250 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Ramię przemysłowe 6,1 m (20 stóp 0 cali)
  • Ramię przemysłowe 7,6 m (24 stopy 11 cali)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Generator o mocy 25 kW z okablowaniem doprowadzonym do końca ramienia

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Widoczność 360°
  • Alarm obrotu

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak MH3250 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka do prac przeładunkowych MH3250

Koparka do prac przeładunkowych MH3250