CTV30-1700

Chwytak dwuszczękowy CTV30-1700 Chwytaki dwuszczękowe

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Pojemność
2.25 yd³
1700 l
Masa eksploatacyjna
5476 lb
2484 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie
Nie
Nie

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Imponująca wydajność

Imponująca wydajność

  • Mając do dyspozycji o 10% wyższą pojemność załadunkową w porównaniu z innymi dostępnymi chwytakami dwuszczękowymi, możesz przemieszczać duże ilości materiałów luźnych takich jak ziarno, węgiel, piasek i kruszywa.
  • Szeroko otwierające się szczęki umożliwiają chwytanie i przemieszczanie dużych ilości materiału.
  • Imponująca siła zaciskowa szczęk chwytaka w połączeniu z szybkim otwieraniem i zamykaniem pozwala skrócić cykle robocze i realizować zadanie przemieszczając więcej ton w ciągu godziny.
  • Cat PL161 Attachment Locator to urządzenie Bluetooth, które ułatwia wyszukiwanie osprzętu w szybki i prosty sposób. Za pomocą wbudowanego czytnika Bluetooth maszyny lub aplikacji Cat na telefonie można automatycznie zlokalizować urządzenie.
  • Osiągnij precyzyjne cele załadunku i zwiększ efektywność ładowania dzięki ważeniu w ruchu i szacowaniu ładunku w czasie rzeczywistym bez obracania.
  • W maszynach Cat są wstępnie programowane optymalne ustawienia wydajności chwytaka, maksymalizujące synergię i wydajność maszyny oraz chwytaka.
Trwałe, wytrzymałe

Trwałe, wytrzymałe

  • Przewody siłowników zostały zamocowane wewnątrz konstrukcji wraz z dwoma demontowalnymi panelami serwisowymi, aby zapewnić optymalną ochronę podczas pracy.
  • Do produkcji wykorzystano wysokiej jakości, trwałe materiały, szczególnie do wykonania szczęk.
  • Wszystkie przeguby wyposażono w uszczelnienia przeciwpyłowe i łożyska tulejowe, co wydłuża żywotność produktu.
  • Dzięki zastosowaniu ograniczników ruchu, dwa wysokiej jakości cylindry amortyzują ruch otwierający szczęk, wytrzymując ciśnienia hydrauliczne do 5076 psi (35 000 kPa) oraz umożliwiają bardziej płynną pracę z mniejszą ilością drgań odczuwanych w kabinie.
  • W standardzie oferowane są dwa haki podnoszące. Są umieszczone po obu stronach narzędzia, co ułatwia opuszczanie mniejszych maszyn do ładowni statku, aby zakończyć pracę bez konieczności wymiany osprzętu lub maszyn.
Opcje spełniające Twoje potrzeby

Opcje spełniające Twoje potrzeby

  • Dzięki naprawdę szerokiej gamie chwytaków dwuszczękowych można je stosować w wielu różnych koparkach, włącznie z przeznaczonymi do prac przeładunkowych. Szeroki zakres nośności materiałów wynosi od 1,25 yd3 (1 m3) do 8 yd3 (6,1 m3).
  • Opcjonalna przykręcana krawędź tnąca szczęki pomaga wydłużyć żywotność oraz poprawia parametry pracy z materiałami ściernymi.
  • Przykręcane krawędzie tnące wyposażono w zgarniarki, aby poprawić zrzucanie materiałów lepkich podczas bardziej skomplikowanych prac.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

  • Ulepszone uszczelnienia przeciwpyłowe zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do wewnątrz i przedłużają żywotność Twoich narzędzi.
  • Szczęki wykonano z wysokiej jakości materiałów stalowych, aby mogły wykonać jeszcze więcej prac, podobnie jak przykręcane krawędzie tnące.
  • Dostęp do wszystkich punktów smarowania z poziomu podłoża oraz zdejmowane panele znacznie upraszczają bieżące serwisowanie chwytaka.

Dane techniczne produktu Chwytak dwuszczękowy CTV30-1700

Pojemność 2.25 yd³ 1700 l
Masa eksploatacyjna 5476 lb 2484 kg
Przykręcana krawędź tnąca ujęta w dostawie Nie Nie
Zalecana masa koparki, minimalna 30 ton (US) 30 ton (US)
Zalecana masa koparki, maksymalna 45 ton (US) 45 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, minimalna 40 ton (US) 40 ton (US)
Zalecana masa koparki do prac przeładunkowych, maksymalna 65 ton (US) 65 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak dwuszczękowy CTV30-1700 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 1700

Chwytak dwuszczękowy - CTV30 - 1700