G208

Chwytaki wielozadaniowe G208

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Powierzchnia chwytania
2.8 ft²
0.26 m²
Masa
619.5 lb
281 kg
Klasa maszyny
Minikoparki 7–10 ton
Minikoparki 7–10 ton

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 12

Zintegrowany wspornik

Zintegrowany wspornik

Zintegrowany wspornik został specjalnie zaprojektowany do osprzętu hydraulicznego TRS tak, aby zawsze zapewniać równomierny rozkład sił obciążenia, pozwalając na płynną pracę.
Zintegrowany zawór obciążeniowy siłownika

Zintegrowany zawór obciążeniowy siłownika

Zintegrowany zawór blokady siłownika przy obciążeniu utrzymuje ciśnienie zamknięcia chwytaka przy
Zintegrowane przewody połączeniowe

Zintegrowane przewody połączeniowe

Wyższe i krótsze prowadzenie zapewnia znakomitą ochronę przed uszkodzeniem, brudem i zanieczyszczeniami.
Zamontowany na sztywno akumulator tłokowy

Zamontowany na sztywno akumulator tłokowy

Zamontowany na sztywno akumulator tłokowy zmniejsza ryzyko wycieków oraz skraca czas reakcji układu hydraulicznego.
Podwójne korbowody

Podwójne korbowody

Podwójne korbowody zapewniają optymalne przenoszenie sił otwierającej i zamykającej po obu stronach siłownika.
Sworznie i tuleje

Sworznie i tuleje

Zintegrowane pierścienie uszczelniające wargowe połączenia sworzniowego zapobiegają wyciekom smaru oraz wnikaniu zanieczyszczeń.

Dane techniczne produktu G208

Powierzchnia chwytania 2.8 ft² 0.26 m²
Masa 619.5 lb 281 kg
Klasa maszyny Minikoparki 7–10 ton Minikoparki 7–10 ton
Maksymalne otwarcie szczęki 59.1 in 1500 mm
Szerokość całkowita (szczęki otwarte) 65.9 in 1673 mm
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte) 35.6 in 903 mm
Wysokość całkowita (szczęki otwarte) 33.1 in 842 mm
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte) 23.3 in 591 mm
Głębokość całkowita 21.3 in 540 mm
Minimalna średnica uchwytu 3.9 in 100 mm
Grubość płyty trudnościeralnej 0.6 in 16 mm
Głębokość ramienia (zewnętrzna) 18.9 in 480 mm
Głębokość ramienia (wewnętrzna) 16.5 in 418 mm
Typ adaptera Interfejs narzędzia Interfejs narzędzia
Wymagany układ hydrauliczny Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej Obwód pomocniczy głowicy obrotowo-uchylnej
Materiał krawędzi AR500/HB500 AR500/HB500
Maksymalna siła zamykania 4136.5 ft·lbf 18.4 kN
Maksymalne obciążenie znamionowe 10582.2 lb 4800 kg

Zobacz, jak G208 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  G208

Zobacz więcej ofert