G306
NOWOŚĆ

G306 Chwytaki do prac wyburzeniowych i sortowania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Powierzchnia chwytania
5.7 ft³
160 l
Masa
731.9 lb
332 kg
Klasa maszyny
Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton
Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 10

Płyty boczne z perforacją pionową

Płyty boczne z perforacją pionową

Lepsza widoczność ładunku i łatwiejsze pozycjonowanie. Płyty ze stali hartowanej o twardości HB450 zapewniają większą odporność na ścieranie.
Specjalnie zaprojektowane sworznie

Specjalnie zaprojektowane sworznie

Przewymiarowane sworznie charakteryzują się dużą wytrzymałość na skręcanie i zwiększoną trwałością. Rowkowane tuleje ułatwiają smarowanie.
Optymalnie zaprojektowany układ zawieszenia osprzętu

Optymalnie zaprojektowany układ zawieszenia osprzętu

Minimalne zwiększenie wysokości podczas otwierania i zamykania. Optymalne prowadzenie siłownika zapewnia dużą siłę nacisku podczas zamykania.
Przewymiarowany siłownik z zaworem obciążeniowym

Przewymiarowany siłownik z zaworem obciążeniowym

Zapewnia równomierną, dużą siłę zacisku, aby zapobiegać wypadaniu ładunku. Zawór obciążeniowy utrzymuje stałą siłę zacisku, nawet podczas manewrowania chwytakiem lub maszyną, aby zapewnić kontrolowany ruch ładunku.
Smukła konstrukcja

Smukła konstrukcja

Łatwiejsze manewrowanie wewnątrz budynków lub kontenerów podczas prac wyburzeniowych lub związanych z recyklingiem. Optymalne prowadzenie przewodów połączeniowych zapobiega uszkodzeniom.
Wytrzymała przykręcana krawędź tnąca

Wytrzymała przykręcana krawędź tnąca

Zapewnia dużą odporność na ścieranie. Śruby wpuszczane są wyposażone w nakrętki wpuszczane i są w pełni zabezpieczone.

Dane techniczne produktu G306

Powierzchnia chwytania 5.7 ft³ 160 l
Masa 731.9 lb 332 kg
Klasa maszyny Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton Minikoparki hydrauliczne 5–6 ton
Maksymalne otwarcie szczęki 50 cale 1271 mm
Szerokość całkowita (szczęki otwarte) 55.3 cale 1404 mm
Typ adaptera S40, CW-10, mocowanie sworzniowe S40, CW-10, mocowanie sworzniowe
Szerokość całkowita (szczęki zamknięte) 28.8 cale 732 mm
Wysokość całkowita (szczęki otwarte) 35.2 cale 894 mm
Wysokość całkowita (szczęki zamknięte) 41.6 cale 1057 mm
Głębokość całkowita 23.6 cale 600 mm
Wymagany układ hydrauliczny 2. obwód dodatkowy 2. obwód dodatkowy
Materiał krawędzi Odpowiednik HB500 Odpowiednik HB500
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego Chwytanie 90 l/min (24 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min) Chwytanie 90 l/min (24 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min)
Maksymalna siła zamykania 3 Sh Ton 27 kN

Zobacz, jak G306 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony