Podsumowanie
Przeznaczone do szybkiego, wydajnego transportu i przeładunku materiałów oraz sortowania materiałów o różnorodnych kształtach.
Najważniejsze dane
Przeznaczone do szybkiego, wydajnego transportu i przeładunku materiałów oraz sortowania materiałów o różnorodnych kształtach.
Wyświetlanie 1-6 z 9
| Powierzchnia chwytania | 8.5 ft³ 240 l |
| Masa | 1084.7 lb 492 kg |
| Klasa maszyny | Minikoparki hydrauliczne 7–10 ton Minikoparki hydrauliczne 7–10 ton |
| Maksymalne otwarcie szczęki | 55.3 in 1404 mm |
| Grubość zewnętrznej osłony | 0.2 in 6 mm |
| Szerokość całkowita (szczęki otwarte) | 61.5 in 1562 mm |
| Typ adaptera | S45, S50, CW-10, mocowanie sworzniowe, z blokadą sworzniową S45, S50, CW-10, mocowanie sworzniowe, z blokadą sworzniową |
| Szerokość całkowita (szczęki zamknięte) | 34.4 in 875 mm |
| Wysokość całkowita (szczęki otwarte) | 40.7 in 1033 mm |
| Wysokość całkowita (szczęki zamknięte) | 47.4 in 1205 mm |
| Głębokość całkowita | 27.6 in 700 mm |
| Wymagany układ hydrauliczny | 2. obwód dodatkowy 2. obwód dodatkowy |
| Materiał krawędzi | Odpowiednik HB500 Odpowiednik HB500 |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | Chwytanie 131 l/min (35 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min) Chwytanie 131 l/min (35 gal/min) | Ruch obrotowy 33 l/min (9 gal/min) |
| Maksymalna siła zamykania | 4.9 Sh Ton 44 kN |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony