Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 WH: 587-8985

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 WH: 587-8985 Chwytaki do prac wyburzeniowych i sortowania

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
4418 lb
2004 kg
Opcje typu nakładki
Perforowana
Perforowana

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Precyzyjna kontrola

Precyzyjna kontrola

  • Szeroko otwierające się szczęki umożliwiają chwytanie i przemieszczanie dużych ilości materiału.
  • Poprzeczne zamocowanie siłownika zapewnia synchronizację pracy szczęk i pełną kontrolę nad ładunkiem w każdym ruchu.
  • Utrzymywanie nacisku na duże ładunki oraz podnoszenie, sortowanie i umieszczanie mniejszych materiałów dzięki ogranicznikom, które zapewniają przyleganie do siebie szczęk po zamknięciu chwytaka oraz zapobiegają zachodzeniu szczęk na siebie.
  • Odsiewanie brudu i drobnego materiału w przypadku szczęk szkieletowych i perforowanych, które dodatkowo zapewniają operatorowi dobry podgląd na ładunek.
  • Szybkie sortowanie materiału, co ułatwia wykonywanie operacji bezpośrednio w miejscu pracy i pomaga obniżyć koszty odstawienia śmieci na wysypisko.
  • Płynna i kontrolowana praca szczęk oraz tłumienie ruchu siłownika.
  • Wbudowany ogranicznik blokuje mechanizm obrotowy i zapobiega przypadkowemu otwarciu szczęk podczas transportu.
Imponująca wydajność

Imponująca wydajność

  • Konstrukcja z jednym siłownikiem o dużej średnicy zapewnia dużą siłę zacisku i szybkie wykonywanie operacji.
  • W standardzie zawór podtrzymania obciążenia:
    • Utrzymuje ciśnienie w siłowniku i nacisk na ładunek, zwalniając operatora z konieczności ciągłego uruchamiania funkcji zamykania, co bardzo poprawia komfort i ergonomię pracy.
    • Chroni przed wypadnięciem materiału w razie spadku ciśnienia hydraulicznego lub uszkodzenia przewodu giętkiego, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo pracy.
    • Aktywacja zaworu powoduje zablokowanie przepływu oleju do chwytaka, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia paliwa.
  • Możliwość pracy blisko krawędzi pojemników i ścian. Profil szczęk chwytaka pozwala uzyskać zerowy prześwit między krawędzią tnącą a pionowymi ścianami i krawędziami, umożliwiając dostanie się do narożników w skrzyniach ładunkowych ciężarówek, przyczepach, pojemnikach, kubłach i kolankach.
  • Łatwy dostęp do elementów wewnątrz dzięki dużym panelom serwisowym.
  • Silnik o wysokim momencie obrotowym i długie okresy międzyobsługowe zwiększają efektywność eksploatacji chwytaka.
Trwałe i wytrzymałe

Trwałe i wytrzymałe

  • Wzmocnione szczęki wykonane ze stali o dużej wytrzymałości zaprojektowano z myślą o najtrudniejszych warunkach i zastosowaniach, takich jak podstawowe i pomocnicze prace wyburzeniowe, recykling, stacje przeładunku odpadów, karczowanie terenu, budowa ścian oporowych itd.
  • W krawędzi tnącej zastosowano śruby z łbem wpuszczanym, a wnętrze szczęk jest gładkie, tak aby materiał był nabierany i wysypywany płynnie i sprawnie.
  • Umieszczenie silnika na zewnętrznym pierścieniu zapewnia chwytakowi siłę pozwalającą bez problemu obracać i odrywać materiał.
  • Funkcje obrotu i otwarcia/zamknięcia działają niezależnie od stopnia obrotu, co zwiększa niezawodność działania układu hydraulicznego.
  • Mechanizmy obrotu i wszechstronnego przesuwania chwytaka umożliwiają podbieranie i podnoszenie materiału praktycznie pod dowolny kątem bez przestawiania maszyny, redukując w ten sposób zużycie eksploatacyjne podwozia.
  • Operator może rozbierać chwytakiem całe konstrukcje bez wychodzenia z bezpiecznej kabiny.
Niezawodność i łatwa konserwacja

Niezawodność i łatwa konserwacja

  • Osłonięty mechanizm obrotu i silnik o dużym momencie obrotowym zapewniają dużą żywotność chwytaka.
  • Łożyska i uszczelnienia przeciwpyłowe zamontowano po wewnętrznej stronie, gdzie są chronione przed uszkodzeniami i odłamkami.
  • Wewnętrzne uszczelnienia przeciwpyłowe zmniejszają luz osiowy, lepiej przylegają do powierzchni, optymalnie zabezpieczają przed uszkodzeniami i redukują zużycie smaru.
  • Minimalizacja przestojów dzięki krawędzi tnącej chwytaka, która jest odporna na ścieranie i łatwo się wymienia.
  • Dostęp do wszystkich punktów smarowania z poziomu podłoża oraz zdejmowane panele znacznie upraszczają bieżące serwisowanie chwytaka.
Opcje spełniające Twoje potrzeby

Opcje spełniające Twoje potrzeby

  • Warianty obrotowe i statyczne chwytaków oraz zróżnicowanie typów chwytaków sprawia, że można dobrać sprzęt do każdych potrzeb.
  • Chwytaki G300 i G300 GC – obrotowe
    • Chwytaki z serii G300 można bardzo precyzyjnie pozycjonować, ponieważ obracają się o 360 stopni w obie strony, bez żadnych ograniczeń, co uzyskano poprzez zastosowanie obrotowego pierścienia i silnika.
    • Modele standardowe: optymalne do trudnych warunków i częstego użytkowania.
    • Modele GC: polecane do lżejszych zastosowań i sporadycznego użycia.
  • Chwytaki G200 GC – statyczne
    • Nieobracający się chwytak przewidziany do współpracy z głowicą wychylno-obrotową.
    • Polecany do lekkich zastosowań i sporadycznego użycia.
  • Typy szczęk:
    • Szczęka szkieletowa – nadaje się do podstawowych i pomocniczych prac wyburzeniowych oraz innych trudnych warunków.
    • Szczęka zamknięta – najlepiej nadaje się do przeładowywania i sortowania dużych ilości materiałów gabarytowych.
    • Szczęka perforowana – największa pojemność; najlepiej nadaje się do przeładowywania i sortowania dużych ilości lekkich materiałów o małej gęstości.
  • Chwytaki z dopiskiem „WH”/„do pracy na wysypiskach” mieszczą 33-150% więcej materiału, niż standardowe modele o tej samej wielkości.
  • Modele z nieruchomą górną głowicą: niektóre modele w górnej głowicy mają płyty zawiasów przystosowane do szybkozłączy CW. Takie połączenie obniża łączną wysokość i masę układu, a efekcie poprawia stabilność maszyny.

Dane techniczne produktu Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 WH: 587-8985

Masa 4418 lb 2004 kg
Opcje typu nakładki Perforowana Perforowana

Zobacz, jak Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 WH: 587-8985 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 do pracy na wysypiskach

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania przenoszący duży fragment skały

Chwytaki G300 mogą wykonać pełny obrót wokół własnej osi

Chwytak z serii G300 GC sortujący drewniane odpady

Chwytak sortujący zużyte opony

Chwytak z serii G200 GC przenoszący skruszone skały

Chwytak przenoszący odpady

Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania G324 do pracy na wysypiskach
Chwytak do prac wyburzeniowych i sortowania przenoszący duży fragment skały
Chwytaki G300 mogą wykonać pełny obrót wokół własnej osi
Chwytak z serii G300 GC sortujący drewniane odpady
Chwytak sortujący zużyte opony
Chwytak z serii G200 GC przenoszący skruszone skały
Chwytak przenoszący odpady