Chwytak wielopalczasty GSV425 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów

Chwytaki wielopalczaste Chwytak wielopalczasty GSV425 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Pojemność
1.00 yd³
750 l
Maksymalny udźwig
22046 lb
10000 kg
Opcje typu nakładki
Półotwarte
Półotwarte

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka sprawność i niższe zużycie paliwa

Wysoka sprawność i niższe zużycie paliwa

  • Krótkie czasy trwania cykli pomagają w przeniesieniu większej ilości materiału w danej jednostce czasu.
  • Nowy układ obrotu zwiększa natężenie przepływu oleju o nawet 160 procent.
  • Udoskonalone zakrzywienie palców poprawia całkowity współczynnik napełnienia o nawet 140–200 procent.
  • W maszynach Cat są wstępnie programowane optymalne ustawienia wydajności chwytaka, maksymalizujące synergię i wydajność maszyny oraz chwytaka.
  • Osiągnij nowe poziomy i korzystaj z bardziej precyzyjnego sterowania obrotem. Mała wysokość chwytaków GSH zwiększa możliwości wykorzystania i jest idealna do zastosowań wewnątrz obiektów.
Trwała jakość

Trwała jakość

  • Zastosowanie lżejszych, odznaczających się lepszym rozkładem sił odlewów zamiast elementów spawanych przyczyniło się do zwiększenia żywotności chwytaka.
  • Bardzo wytrzymałe, odporne na przetarcia górne i dolne ograniczniki na obudowie chwytaka zapobiegają nadmiernemu wysuwaniu się siłowników i zbędnemu zużyciu przegubów oraz końcówek palców.
  • Siła, na której można polegać. Odznaczające się solidną konstrukcją wewnętrzne palce i końcówki są wykonane z wysokiej jakości stali odpornej na przetarcia i zużycie spowodowane kontaktem metalowych powierzchni. Przeguby są odlewane, co eliminuje z ramy słabe punkty.
  • Większa odporność na zużycie dzięki łatwym do wymiany odlewanym końcówkom palców.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

  • Pracuj więcej, poświęcając mniej czasu na konserwację. Okres eksploatacji przed pierwszym serwisem został zwiększony 2,5-krotnie, a obsługa punktów smarowania na poziomie podłoża jest bezpieczniejsza oraz łatwiejsza.
  • Integralne podzespoły hydrauliczne zostały inaczej rozlokowane i zabezpieczone wewnątrz palca. Skutkiem było zmniejszenie rozciągania przewodów i eliminacja kontaktu z materiałami.
  • Zdejmowane panele zapewniają łatwy dostęp do elementów hydraulicznych wewnątrz palców. Panele są wyposażone również w uszczelnienia przeciwpyłowe zabezpieczające najważniejsze części wewnątrz palców.
  • Układ wspomagania wspornika montażowego zapewnia bezpieczne środowisko pracy, umożliwiając utrzymane pionowego położenia wspornika podczas montażu chwytaka na maszynie.
Opcje dla poszczególnych zastosowań

Opcje dla poszczególnych zastosowań

  • Modele cztero- lub pięciopalczaste z opcjonalnymi palcami półotwartymi i zamkniętymi umożliwiają spełnienie potrzeb specyficznych zastosowań.
    • Cztery palce — prostokątne przedmioty, oczyszczanie narożników wagonów kolejowych i przyczep. Pewne zamknięcie chwytaka umożliwia podnoszenie dużych przedmiotów, takich jak nadwozia samochodów.
    • Pięć palców — optymalne utrzymywanie mniejszych materiałów.
    • Palce półotwarte sprawdzają się najlepiej w zastosowaniach związanych z przenoszeniem dużego złomu stalowego lub nadwozi samochodów.
    • Palce zamknięte są optymalne w zastosowaniach dotyczących przede wszystkim mniejszego, rozdrobnionego materiału.
  • Modele GSH420 i GSH520 są obecnie wyposażone w standardowe ucho do podnoszenia na spodzie obudowy. Można na nim zamontować magnes.
  • W przypadku innych modeli GSH opcjonalne ucho do podnoszenia można zamówić z chwytakiem.

Dane techniczne produktu Chwytak wielopalczasty GSV425 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów

Pojemność 1.00 yd³ 750 l
Maksymalny udźwig 22046 lb 10000 kg
Opcje typu nakładki Półotwarte Półotwarte
Masa eksploatacyjna 3347 lb 1518 kg
Liczba palców 4 4
Wartość minimalna dla koparki do prac przeładunkowych 25 ton (US) 25 ton (US)
Wartość maksymalna dla koparki do prac przeładunkowych 40 ton (US) 40 ton (US)
Wartość minimalna dla koparki 20 ton (US) 20 ton (US)
Wartość maksymalna dla koparki 30 ton (US) 30 ton (US)

Zobacz, jak Chwytak wielopalczasty GSV425 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Chwytak GSV425-750 z półotwartymi palcami

Chwytak GSV425 z półotwartymi palcami

Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania

Chwytaki wielopalczaste są przeznaczone do transportu i przeładunku złomu oraz materiałów masowych, doskonale sprawdzają się przy ciężkich materiałach o nieregularnym kształcie, takich jak metale, skały i odpady

Palce hydrauliczne zapewniające mocny chwyt i dużą skuteczność penetrowania

Ze względu na dużą nośność i płynny obrót są idealne do prac na złomowiskach i stacjach przeładunkowych

Chwytak GSV425 na koparce MH3040

Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania

Chwytak GSV425-750 z półotwartymi palcami
Chwytak GSV425 z półotwartymi palcami
Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania
Chwytaki wielopalczaste są przeznaczone do transportu i przeładunku złomu oraz materiałów masowych, doskonale sprawdzają się przy ciężkich materiałach o nieregularnym kształcie, takich jak metale, skały i odpady
Palce hydrauliczne zapewniające mocny chwyt i dużą skuteczność penetrowania
Ze względu na dużą nośność i płynny obrót są idealne do prac na złomowiskach i stacjach przeładunkowych
Chwytak GSV425 na koparce MH3040
Chwytak GSV425 na koparce MH3040 podczas złomowania

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Chwytak wielopalczasty GSV425 z 4 palcami, o pojemności 750 litrów

Zobacz więcej ofert