MH3050

Kołowe koparki do prac przeładunkowych MH3050 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B
Masa eksploatacyjna
110250 lb
50000 kg
Zasięg maksymalny
59.3 ft
18060 mm

Podsumowanie

Podwyższona wydajność

Cat® MH3050 to mocna i niezawodna koparka do prac przeładunkowych zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej sprawności. Szerokie podwozie i szeroki rozstaw stabilizatorów zwiększają stabilność, a opcjonalny generator poszerza możliwości transportu i przeładunku materiałów. Maszyna MH3050 została zbudowana ze sprawdzonych elementów stosowanych w koparkach Cat nowej generacji oraz jest wyposażona w specjalnie skonstruowaną kabinę do koparek do prac przeładunkowych, dzięki czemu jest wydajna, wytrzymała i gwarantuje komfort operatora.

Korzyści

Wysoka wydajność

Duży zasięg umożliwia przemieszczanie większej ilości materiału bez przestawiania maszyny. Szerokie podwozie zapewnia stabilność we wszystkich kierunkach.

Sprawdzona niezawodność

Maszynę MH3050 zbudowano ze sprawdzonych podzespołów przygotowanych na najcięższe warunki eksploatacji. Zapewni ona trwałość i niezawodność, jakich użytkownicy przywykli oczekiwać od produktów Cat.

Komfort pracy

Łatwa obsługa. Opcjonalne funkcje zwiększające komfort operatora i doskonała widoczność z maszyny w zakresie 360° pomagają wygodnie i wydajnie pracować przez całą zmianę.

Dane techniczne produktu MH3050

Model silnika Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Moc użyteczna – ISO 9249 346 hp 258 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 351 KM (metryczne) 351 KM (metryczne)
Moc silnika — maksymalna — ISO 14396 347 hp 259 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 352 KM (metryczne) 352 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.5 in 115 mm
Skok tłoka 5.9 in 149 mm
Pojemność skokowa 568 in³ 9.3 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1900 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna 110250 lb 50000 kg
Uwaga Masa eksploatacyjna zmienia się wraz z konfiguracją. Masa eksploatacyjna zmienia się wraz z konfiguracją.
Zasięg maksymalny 59.3 ft 18060 mm
Wysięgnik MH 10,95 m (35 stóp 11 cali) MH 10,95 m (35 stóp 11 cali)
Ramię Przemysłowy 8,3 m (27 stóp 3 cale) Przemysłowy 8,3 m (27 stóp 3 cale)
Maksymalna wysokość 62.4 ft 19030 mm
Minimalna wysokość zrzutu 17.5 ft 5530 mm
Maksymalna głębokość 18.9 ft 5760 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 44.2 ft 13470 mm
Maksymalna prędkość jazdy 11.2 mph 18 km/h
Siła uciągu 40915 lbf 182 kN
Zdolność pokonywania wzniesień 41% 41%
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 4496 psi 31000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 4264 psi 29400 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Pojemność zbiornika paliwa 158.5 gal (US) 600 l
Układ chłodzenia 10.6 gal (US) 40 l
Układ oleju silnikowego 8.5 gal (US) 32 l
Tylna oś — obudowa (mechanizm różnicowy) 10.6 gal (US) 40 l
Zwolnica – każda 1.2 gal (US) 4.5 l
Skrzynia biegów Power Shift 0.8 gal (US) 3 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 111.7 gal (US) 423 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 49.1 gal (US) 186 l
Zbiornik płynu DEF 21.1 gal (US) 80 l
Prędkość mechanizmu obrotu 7 r/min 7 r/min
Maksymalny moment obrotu 105820 lbf ft 143 kN·m
Wysięgnik MH 10,95 m (35 stóp 11 cali) MH 10,95 m (35 stóp 11 cali)
Ramię Przemysłowy 8,3 m (27 stóp 3 cale) Przemysłowy 8,3 m (27 stóp 3 cale)
Długość transportowa 48.7 ft 14840 mm
Długość maszyny 22.5 ft 6850 mm
Promień obrotu rufy 11.6 ft 3520 mm
Prześwit przeciwwagi 5.3 ft 1630 mm
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 12 ft 3670 mm
Wysokość kabiny – po opuszczeniu, z osłonami OPG 12.2 ft 3720 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 18.4 ft 6260 mm
Wysokość kabiny – po podniesieniu, z osłonami OPG 20.7 ft 6310 mm
Rozstaw osi 11.2 ft 3400 mm
Szerokość transportowa 11.4 ft 3490 mm
Prześwit 0.9 ft 310 mm
Długość podwozia 22.2 ft 6750 mm
Uwaga (1) Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,559 tony (1,718 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,559 tony (1,718 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 1,09 kg (2,4 funta) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,001 tony (0,001 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 90% 90%

MH3050 Wyposażenie standardowe

Uwaga

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Wysięgnik i ramię

  • Wysięgnik prosty do przeładunku materiałów 10,95 m (35 stóp 11 cali)
  • Ramię przemysłowe 8,3 m (27 stóp 3 cale)

Kabina

  • Kabina z zaawansowanym pakietem wyciszającym, konstrukcją TOPS i gumowymi mocowaniami
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Dwupoziomowa klimatyzacja automatyczna
  • Pokrętło i klawisze skrótów do sterowania funkcjami na monitorze
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Odchylana lewa konsola
  • Podgrzewany i chłodzony fotel Premium z zawieszeniem pneumatycznym i zagłówkiem
  • Górna lampa kabinowa LED

Technologia Cat

  • VisionLink™
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot
  • Cat Payload

Układ elektryczny

  • Światła LED na wysięgniku, ramieniu i kabinie
  • Światła LED na podwoziu i przeciwwadze
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

Silnik

  • Silnik wysokoprężny Cat C9.3B
  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Możliwość pracy na wysokości do 4500 m (14 760 ft) n.p.m., z obniżeniem parametrów silnika od 3000 m (9840 ft)
  • Możliwość rozruchu zimnego silnika w temperaturze do -32°C (-25°F)
  • Napędzany hydraulicznie wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

Hydraulika

  • Zawory zwrotne sterujące opuszczaniem wysięgnika i ramienia
  • Układy odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Alarm jazdy
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Dodatkowy odłącznik silnika w kabinie dostępny z poziomu podłoża
  • Sygnał dźwiękowy
  • Dźwignia ustawienia neutralnego (blokady) wszystkich elementów sterujących
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Cab Avoidance
  • Funkcja Swing Assist
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony

Serwis i konserwacja

  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Elektroniczna blokada mechanizmu obrotu i układu jezdnego
  • Osie o dużej wytrzymałości, zaawansowany tarczowy układ hamulcowy, nowoczesny silnik układu jezdnego i regulowana siła hamowania
  • Przednia oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania
  • Schodki wejściowe oraz jedna skrzynka narzędziowa na podwoziu
  • Przekładnia hydrostatyczna z dwoma przełożeniami
  • Przeciwwaga 9000 kg (19850 funtów)

MH3050 Wyposażenie dodatkowe

Uwaga

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

Kabina

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

Układ elektryczny

  • Generator o mocy 25 kW z okablowaniem doprowadzonym do końca ramienia

Silnik

  • Drzwiczki chłodnicy z wybudowaną siatką o drobnych oczkach

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • Widoczność 360°
  • Obrotowe światło ostrzegawcze na kabinie

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Opony, 12.00-24, podwójne, lite gumowe
  • Opony, 14.00-24, podwójne, lite gumowe
  • Schodki wejściowe z tyłu podwozia

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® Productivity to łatwy w użyciu system chmurowy, który zbiera oraz zestawia dane telematyczne maszyn i dane z miejsca pracy, dotyczące całego sprzętu. Użyteczne dane są przesyłane do systemu internetowego, dzięki któremu są dostępne w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera stacjonarnego – w biurze lub w miejscu pracy.

Poznaj technologie

Zobacz, jak MH3050 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

MH3050

MH3050 – załadunek materiału na skrzynię ładunkową ciężarówki

MH3050 – transport i przeładunek odpadów

Generator do koparki do prac przeładunkowych MH3050

Kabina MH3050

MH3050
MH3050 – załadunek materiału na skrzynię ładunkową ciężarówki
MH3050 – transport i przeładunek odpadów
Generator do koparki do prac przeładunkowych MH3050
Kabina MH3050

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  MH3050

Zobacz więcej ofert