Minikoparka 308 CR
NOWOŚĆ

Minikoparki 308 CR

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
69 hp
51.2 kW
Masa eksploatacyjna
20771 lb
9420 kg
Głębokość kopania
182.8 in
4643 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 308 CR zapewnia maksymalną moc i wydajność przy minimalnych wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 10% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki niższemu zużyciu paliwa i dłuższym okresom międzyobsługowym

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki spersonalizowanym ustawieniom operatora i ulepszeniom w zakresie podnoszenia, obrotu, jazdy i pracy wielozadaniowej

Dane techniczne produktu 308 CR

Moc użyteczna 69 hp 51.2 kW
Model silnika Cat® C2.8 Turbo Cat® C2.8 Turbo
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 69 hp 51.2 kW
Moc maksymalna – ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Średnica cylindra 3.5 in 90 mm
Skok tłoka 4.3 in 110 mm
Pojemność skokowa 171 in³ 2.8 l
Uwaga Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością 2400 obr./min oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością 2400 obr./min oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Masa eksploatacyjna 20771 lb 9420 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 18754 lb 8505 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 20771 lb 9420 kg
Uwaga (1) * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki. * Masa minimalna w konfiguracji z gąsienicami gumowymi, bez przeciwwagi, z operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem standardowym, lemieszem, bez łyżki.
Uwaga (2) ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą (500 kg/1103 funty), operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki. ** Masa maksymalna w konfiguracji ze stalowymi gąsienicami z podkładkami gumowymi, przeciwwagą (500 kg/1103 funty), operatorem, pełnym zbiornikiem paliwa, ramieniem długim, lemieszem, bez łyżki.
Głębokość kopania 182.8 in 4643 mm
Ściana pionowa 134 in 3404 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 293.7 in 7460 mm
Zasięg maksymalny 300.7 in 7637 mm
Maksymalna wysokość kopania 277.1 in 7039 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 199.7 in 5072 mm
Zasięg wysięgnika 126.6 in 3215 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 89 in 2260 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 120.1 in 3050 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Długość podwozia O/A 113.4 in 2880 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 6872 mm (270,6 in)*** 6872 mm (270,6 in)***
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 6872 mm (270,6 in)*** 6872 mm (270,6 in)***
Obracanie wysięgnika — w prawo 36.8 in 935 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 604 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Szerokość gąsienicy O/A 90.6 in 2300 mm
Prześwit 13.8 in 350 mm
Długość ramienia 92.8 in 2358 mm
Uwaga *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Uwaga (1) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Uwaga (2) ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny.
Głębokość kopania 161.7 in 4108 mm
Ściana pionowa 117.8 in 2991 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 273.6 in 6949 mm
Zasięg maksymalny 281.1 in 7141 mm
Maksymalna wysokość kopania 265.2 in 6736 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 187.4 in 4760 mm
Zasięg wysięgnika 120.4 in 3059 mm
Obrót rufy z przeciwwagą 62.4 in 1585 mm
Obrót rufy bez przeciwwagi 57.1 in 1450 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 14.6 in 370 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 16 in 407 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji transportowej — bez narzędzi* 95.7 in 2430 mm
Wysokość — wysięgnik w pozycji roboczej — z narzędziami** 104.7 in 2660 mm
Wysokość kabiny 100 in 2541 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 29.7 in 756 mm
Długość podwozia O/A 113.4 in 2880 mm
Całkowita długość transportowa — z przeciwwagą 264 in 6706 mm
Całkowita długość transportowa — bez przeciwwagi 258.8 in 6574 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 36.8 in 935 mm
Obracanie wysięgnika – w lewo 23.8 in 604 mm
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 17.7 in 450 mm
Szerokość gąsienicy O/A 90.6 in 2300 mm
Prześwit 13.8 in 350 mm
Długość ramienia 71.7 in 1820 mm
Uwaga *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu. *Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji transportowej bez osprzętu.
Uwaga (1) **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia. **Wysokość wysięgnika, gdy ramię jest unieruchomione w pozycji roboczej z osprzętem. W ramieniu standardowym znajduje się tylko jedno położenie sworznia.
Uwaga (2) ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny. ***Z lemieszem ustawionym z tyłu maszyny.
Przeciwwaga 551 lb 250 kg
Przeciwwaga (wyposażenie dodatkowe) 1103 lb 500 kg
Ramię długie 146 lb 66 kg
Stalowe gąsienice z poduszkami 752 lb 341 kg
Lemiesz kątowy 490 lb 222 kg
Prędkość jazdy — zakres wysoki 3.2 mph 5.1 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.9 mph 3.1 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 6250 lb 27.8 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 15175 lb 67.5 kN
Nacisk na podłoże — masa minimalna 5.4 psi 37.2 kPa
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 6 psi 41.2 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ chłodzenia 2.6 gal (US) 10 l
Układ oleju silnikowego 2.3 gal (US) 8.8 l
Zbiornik paliwa 39 gal (US) 147 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 14 gal (US) 53 l
Układ hydrauliczny 29 gal (US) 110 l
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 44 gal/min 167 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — jazda 4134 psi 285 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 3626 psi 250 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 35 gal/min 131 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — główny 4134 psi 285 bar
Maksymalny przepływ w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 9 gal/min 33 l/min
Maksymalne ciśnienie w pompie w obwodzie dodatkowym — pomocniczy 4134 psi 285 bar
Siła kopania — ramię — standardowe 9509 lb 42.3 kN
Siła kopania — ramię — długie 8032 lb 35.7 kN
Siła kopania — łyżka 13946 lb 62 kN
Uwaga Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie. Przepływ i ciśnienie nie mogą występować równocześnie. Pod obciążeniem ciśnienie spada w miarę jak przepływ rośnie.
Prędkość obracania maszyny 10.6 r/min 10.6 r/min
Obracanie wysięgnika – w lewo 60 stopni 60 stopni
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 stopni 50 stopni
Szerokość — standardowa 90.6 in 2300 mm
Szerokość — zwiększona 96.5 in 2450 mm
Wysokość 17 in 431 mm
Szerokość lemiesza kątowego 90.6 in 2300 mm
Wysokość lemiesza kątowego 17.5 in 441 mm
Lemiesz kątowy — lewa strona 25 stopni 25 stopni
Lemiesz kątowy — prawa strona 25 stopni 25 stopni
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf (Europa) (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Informacje dotyczące gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Układ zawiera 0,75 kg (1,65 funta), 0,90 kg (1,98 funta) lub 1,0 kg (2,20 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,430 tony (1,576 tony amer.) dla czynnika R134a oraz 0,001 tony (0,001 tony amer.) dla czynnika R1234yf (Europa). Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf (Europa) (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430). Informacje dotyczące gazu można znaleźć na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Układ zawiera 0,75 kg (1,65 funta), 0,90 kg (1,98 funta) lub 1,0 kg (2,20 funta) czynnika chłodniczego, którego ekwiwalent CO2 wynosi 1,430 tony (1,576 tony amer.) dla czynnika R134a oraz 0,001 tony (0,001 tony amer.) dla czynnika R1234yf (Europa).
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Zdatność do recyklingu 96% 96%

308 CR Wyposażenie standardowe

SILNIK

  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8 z turbosprężarką (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF) zachowujący sprawność przez cały okres eksploatacji i układ oczyszczania spalin z katalizatorem utleniającym (DOC)
  • Silnik wysokoprężny Cat C2.8 z turbosprężarką (spełnia wymagania norm U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage V) – elektroniczne sterowanie silnikiem, turbosprężarka, filtr cząstek stałych (DPF) zachowujący sprawność przez cały okres eksploatacji i układ oczyszczania spalin z katalizatorem utleniającym (DOC)
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne załączanie biegu jałowego
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Dwa wybierane automatycznie przełożenia do jazdy
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Separator wody ze wskaźnikiem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Uszczelnienie promieniowe — filtr powietrza z podwójnym wkładem
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do -37°C (-35°F)

HYDRAULIKA

  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Pompa tłokowa o zmiennym wydatku ze sterowaniem elektronicznym
  • Moc na żądanie
  • Układ hydrauliczny z wykrywaniem obciążenia/podziałem wydatku
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Moc na żądanie
  • Certyfikowany akumulator
  • Monitorowanie temperatury oleju hydraulicznego
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced
  • Certyfikowany akumulator
  • Olej hydrauliczny HYDO Advanced

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Tryb Stick Steer
  • Tempomat przejazdowy
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Tryb Stick Steer
  • Formowane podnóżki
  • Tempomat przejazdowy
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Zmienny schemat działania dźwigni sterujących
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Regulowane podpórki nadgarstków
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Formowane podnóżki
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Zdejmowana, zmywalna mata podłogowa
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Pedały i dźwignie sterowania jazdą
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Kluczyk Cat z opcją kodu dostępu
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Układ HVAC z automatyczną regulacją temperatury
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Elementy sterujące blokadą układu hydraulicznego
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Zintegrowana dolna szyba przednia
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 in))
  • Schowek górny na szybę w przednich drzwiach
  • Wieszak na ubranie
  • Szyba tylna z wyjściem awaryjnym
  • Uchwyt na napoje
  • Fotel amortyzowany z tapicerką tekstylną i wysokim oparciem
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Zwijany pas bezpieczeństwa (75 mm (3 in))
  • Schowek na literaturę fachową
  • Wieszak na ubranie
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Uchwyt na napoje
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Diody LED oświetlające wnętrze
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Schowek na literaturę fachową
  • Okno dachowe
  • Występy montażowe do górnej i przedniej osłony
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Radioodtwarzacz — Bluetooth, AUX, mikrofon, USB (tylko ładowanie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Okno dachowe
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Kabina i światła robocze na wysięgniku (po lewej stronie)
  • Przestrzeń użytkowa na telefon komórkowy
  • Kolorowy monitor LCD (IP66)
    – Interfejs w postaci pokrętła wyboru
    – Wskaźniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chłodzącej
    – Konserwacja i monitorowanie maszyny
    – Regulacja wydajności i układów maszyny
    – Numeryczny kod bezpieczeństwa
    – Obsługa wielu języków
    – Przygotowane do montażu kamery (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    — Licznik godzin z przełącznikiem aktywacji

TECHNOLOGIE

  • Product Link™ Elite (obowiązują przepisy)

PODWOZIE

  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Smarowane ogniwa gąsienic
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna
  • Ucha do mocowania na ramie gąsienicy
  • Lemiesz spycharki
  • Ruch swobodny lemiesza
  • Przykręcana, odwracalna krawędź ochronna

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Wysięgnik jednoelementowy (3400 mm/133,9 in)
  • Ramię standardowe (1820mm/71,7 in)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)
  • Wysięgnik jednoelementowy (3400 mm/133,9 in)
  • Ramię standardowe (1820mm/71,7 in)
  • Możliwość montażu układu przedsiębiernego (mocowanie sworzniowe/ręczne złącze osprzętu/hydrauliczne złącze osprzętu — tylko na wybranych rynkach)
  • Przygotowanie do zamontowania chwytaków (Thumb Ready) (wyłącznie na wybranych rynkach)

OSŁONY

  • Konstrukcja ROPS zgodna z normą ISO 12117-2:2008
  • Górna osłona zgodna z normą 10262 1998 (Level I)

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 60A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 900CCA
  • Odłącznik akumulatora z uchwytem LOTO
  • Wyłącznik zapłonu
  • Układ elektryczny 12 V
  • Kamera tylna
  • Alternator 60A
  • Bezpiecznik automatyczny
  • Akumulator bezobsługowy, 900CCA
  • Odłącznik akumulatorów
  • Wyłącznik zapłonu

INNE

  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne
  • Zewnętrzne drzwiczki dostępowe z zamkami
  • Zamykany korek wlewu paliwa
  • Gniazdo obrotowego światła ostrzegawczego
  • Odblaski tylne

308 CR Wyposażenie dodatkowe

STANOWISKO PRACY OPERATORA

  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Funkcja uruchamiania przyciskiem obsługująca kluczyk Bluetooth®
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Układ przypominania o zapięciu pasa bezpieczeństwa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający
  • Osłona przeciwdeszczowa
  • Zaawansowany monitor nowej generacji (wszystkie modele wymienione poniżej zawierają tę opcję)
    – Ekran dotykowy
    – Układ kontroli nachylenia
    – Możliwość obsługi kamery zapewniającej obraz w jakości HD (stopień ochrony IP68 i IP69K)
    – Numeryczny kod zabezpieczający

PODWOZIE

  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 in)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 in)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic
  • Szeroki lemiesz spycharki
  • Lemiesz kątowy spycharki
  • Gąsienice stalowe (szerokość 450 mm / 17,7 in)
  • Szerokie gąsienice stalowe (600 mm / 23,6 in)
  • Stalowe gąsienice z gumowymi poduszkami
  • Prowadnice gąsienic
  • Lemiesz kątowy spycharki

WYSIĘGNIK, RAMIE I PODNOŚNIKI

  • Ramię długie (2360 mm/92,9 in)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika
  • Zawór zwrotny obwodu opuszczania ramienia
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia
  • Ramię długie (2360 mm/92,9 in)
  • Osprzęt, w tym łyżki, świdry ziemne i młoty hydrauliczne
  • Dodatkowe przewody układu hydrauliki dodatkowej
  • Zawór zwrotny opuszczania wysięgnika (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Zawór zwrotny opuszczania ramienia (wyposażenie standardowe w Europie)
  • Certyfikowane ucho do podnoszenia

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Product Link™ Elite (obowiązują przepisy)
  • Alarm jazdy
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Alarm jazdy
  • Kamera tylna
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

OSŁONY

  • Przednia osłona z siatką zgodna z normą ISO 10262:1998 Level I
  • Wzmocniona przednia osłona zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Górna osłona kabiny zgodna z normą ISO 10262:1998 Level II
  • Górna osłona zgodna z normą ISO 10262 1998 (Level II)
  • Przednia szyba z poliwęglanu zgodna z normą EN356 P5A
  • Przednia osłona (z siatką) zgodna z normą ISO 10262 1998 (Level I)
  • Osłony gąsienic
  • Przednia osłona (wzmocniona) zgodna z normą ISO 10262 1998 (Level II)
  • Osłony gąsienic

INNE

  • Dodatkowa przeciwwaga
  • Przeciwwaga (250 kg/551 funtów)
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Przeciwwaga (500 kg/1103 funty)
  • Pompa tankowania paliwa
  • Nagrzewnica płaszcza wodnego
  • Wysięgnik z regulacją kąta (VAB) (specyfikacja i informacje dodatkowe dot. VAB w broszurze 308 CR VAB)
  • Pompa tankowania paliwa
  • Wysięgnik z regulacją kąta (VAB) (specyfikacja i informacje dodatkowe dot. VAB w broszurze 308 CR VAB)

TECHNOLOGIE

  • Łatwość użycia – funkcja Indicate
  • Łatwość użycia – funkcja E-Fence
  • Łatwy w użyciu odbiornik laserowy
  • Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D
  • Cat Grade 3D
  • Łatwość użycia – funkcja Indicate
  • Łatwość użycia – funkcja E-Fence
  • Cat Grade z zaawansowaną funkcją 2D
  • Cat Grade 3D
  • Product Link Elite (obowiązują przepisy)

HYDRAULIKA

  • Trzeci pomocniczy
  • Trzeci pomocniczy

Zobacz, jak 308 CR wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Minikoparka hydrauliczna 308 CR

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Minikoparka hydrauliczna 308 CR
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  308 CR

Zobacz więcej ofert