457 mm (18 cali), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe

457 mm (18 cali), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe Koła ugniatające

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość zagęszczania
17.7 cale
449 mm
Liczba kół
3
3
Klasa maszyny
Minikoparki 7–8 ton
Minikoparki 7–8 ton

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Służy do ugniatania rowów i łatwego zasypywania.
Stopa ugniatająca z rolkami z nieruchomymi kołkami

Stopa ugniatająca z rolkami z nieruchomymi kołkami

Rolki z nieruchomymi kołkami najlepiej nadają się do ugniatania zwięzłych gleb i osiągania wysokiego stopnia zagęszczenia.
Łożysko stożkowe wałeczkowe

Łożysko stożkowe wałeczkowe

Łożysko stożkowe wałeczkowe zapewnia płynną pracę koła i odpowiednie wyważenie narzędzia.
Standardowa płyta do zasypywania

Standardowa płyta do zasypywania

Płyta do zasypywania jest przykręcana do głównego interfejsu narzędzia, aby we współpracy z kołem tworzyć gładkie dno rowu.
Otwarta obręcz

Otwarta obręcz

Otwarta obręcz umożliwia przebijanie się koła przez materiał zasypujący rów i ugniatanie gleby od dołu do góry, a nie od góry do dołu

Dane techniczne produktu 457 mm (18 cali), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe

Szerokość zagęszczania 17.7 cale 449 mm
Liczba kół 3 3
Klasa maszyny Minikoparki 7–8 ton Minikoparki 7–8 ton
Liczba kołków 27 27
Masa 1228 lb 557 kg
Długość całkowita 39.3 cale 997 mm
Wysokość całkowita 45.9 cale 1165 mm
Szerokość całkowita 17.7 cale 449 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 457 mm (18 cali), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®

Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®