CVP16

Płyty wibracyjne CVP16

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Siła impulsu
3596.94 lb
16 kN
Częstotliwość udaru
2200 uderzeń/min
2200 uderzeń/min
Szerokość płyty standardowej
12 in
305 mm

Podsumowanie

Działanie wibracyjne oraz dynamiczna siła zapewnia doskonałe ubijanie oraz niewielkie rozmiary.

Dane techniczne produktu CVP16

Siła impulsu 3596.94 lb 16 kN
Częstotliwość udaru 2200 uderzeń/min 2200 uderzeń/min
Szerokość płyty standardowej 12 in 305 mm
Obszar zagęszczania 2 ft² 0.19 m²
Nacisk płyty standardowej 12.5 psi 86.5 kPa
Długość płyty standardowej 31 in 787 mm
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 10 gal/min 38 l/min
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 40–50 l/min (11–13 gal/min) 40–50 l/min (11–13 gal/min)
Minimalne ciśnienie robocze 1599.8 psi 11030 kPa
Minimalne ciśnienie robocze 13 000–17 000 kPa (1900–2500 psi) 13 000–17 000 kPa (1900–2500 psi)
Masa 330.7 lb 150 kg

Zobacz, jak CVP16 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Płyta CVP16 podczas pracy w rowie

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Płyta CVP16 podczas pracy w rowie

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  CVP16

Zobacz więcej ofert