559 mm (22 cale) 1 tona, mocowanie sworzniowe

Koła ugniatające 559 mm (22 cale) 1 tona, mocowanie sworzniowe

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość zagęszczania
21.8 in
553 mm
Liczba kół
4
4
Klasa maszyny
Minikoparki 1-tonowe
Minikoparki 1-tonowe

Podsumowanie

Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.

Dane techniczne produktu 559 mm (22 cale) 1 tona, mocowanie sworzniowe

Szerokość zagęszczania 21.8 in 553 mm
Liczba kół 4 4
Klasa maszyny Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe
Liczba kołków 32 32
Masa 568.8 lb 258 kg
Długość całkowita 27.3 in 693 mm
Wysokość całkowita 31.2 in 792 mm
Szerokość całkowita 21.8 in 553 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 559 mm (22 cale) 1 tona, mocowanie sworzniowe wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®

Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  559 mm (22 cale) 1 tona, mocowanie sworzniowe

Zobacz więcej ofert