Podsumowanie
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Najważniejsze dane
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość zagęszczania | 17.3 in 439 mm |
| Liczba kół | 3 3 |
| Klasa maszyny | Koparko-ładowarki 415-444 Koparko-ładowarki 415-444 |
| Liczba kołków | 27 27 |
| Masa | 1111.1 lb 504 kg |
| Długość całkowita | 39 in 991 mm |
| Wysokość całkowita | 43.8 in 1112 mm |
| Szerokość całkowita | 17.3 in 439 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®
Zobacz więcej ofert