Podsumowanie
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Najważniejsze dane
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość zagęszczania | 10.7 cale 271 mm |
| Liczba kół | 2 2 |
| Klasa maszyny | Minikoparki 2-tonowe Minikoparki 2-tonowe |
| Liczba kołków | 16 16 |
| Masa | 354.9 lb 161 kg |
| Długość całkowita | 28.5 cale 725 mm |
| Wysokość całkowita | 31 cale 787 mm |
| Szerokość całkowita | 12.3 cale 313 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®
Zobacz więcej ofert