Podsumowanie
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Najważniejsze dane
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Wyświetlanie 1-6 z 5
| Szerokość zagęszczania | 10.7 cale 271 mm |
| Liczba kół | 2 2 |
| Klasa maszyny | Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe |
| Liczba kołków | 16 16 |
| Masa | 374.8 lb 170 kg |
| Długość całkowita | 28.6 cale 726 mm |
| Wysokość całkowita | 32.6 cale 829 mm |
| Szerokość całkowita | 13.5 cale 343 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®
Zobacz więcej ofert