| Szerokość zagęszczania | 22 in 559 mm |
| Liczba kół | 3 3 |
| Klasa maszyny | Koparko-ładowarki 415-444 Koparko-ładowarki 415-444 |
| Liczba kołków | 27 27 |
| Masa | 1179.5 lb 535 kg |
| Długość całkowita | 39 in 991 mm |
| Wysokość całkowita | 43.7 in 1110 mm |
| Szerokość całkowita | 22 in 559 mm |
| Typ adaptera | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Koła ugniatające 610 mm (24 cale) do 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Szerokość zagęszczania
- 22 in
- 559 mm
- Liczba kół
- 3
- 3
- Klasa maszyny
- Koparko-ładowarki 415-444
- Koparko-ładowarki 415-444
Podsumowanie
Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.
Najważniejsze cechy w skrócie
Dane techniczne produktu 610 mm (24 cale) do 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Zobacz, jak 610 mm (24 cale) do 415-444 z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Walce
610 mm (24 cale) do 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Wybrano
- Szerokość zagęszczania
- 22 in
- 559 mm
- Liczba kół
- 3
- 3
- Klasa maszyny
- Koparko-ładowarki 415-444
- Koparko-ładowarki 415-444
Walce
610 mm (24 cale), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe
- Szerokość zagęszczania
- 21.9 in
- 556 mm
- Liczba kół
- 3
- 3
- Klasa maszyny
- Minikoparki 7–8 ton
- Minikoparki 7–8 ton
Walce
914 mm (36 cali), 7–8 ton, mocowanie sworzniowe
- Szerokość zagęszczania
- 34.8 in
- 884 mm
- Liczba kół
- 5
- 5
- Klasa maszyny
- Minikoparki 7–8 ton
- Minikoparki 7–8 ton
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®
Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla 610 mm (24 cale) do 415-444 z mocowaniem sworzniowym
Zobacz więcej ofert