406 mm (16 cali), 5 ton, z mocowaniem sworzniowym

Koła ugniatające 406 mm (16 cali), 5 ton, z mocowaniem sworzniowym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Szerokość zagęszczania
15.7 in
399 mm
Liczba kół
3
3
Klasa maszyny
Minikoparki 5-tonowe
Minikoparki 5-tonowe

Podsumowanie

Podczas zasypywania rowów koła ugniatające to dobry sposób na osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia niższym kosztem.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 5

Zastosowanie

Zastosowanie

Służy do ugniatania rowów i łatwego zasypywania.
Stopa ugniatająca z rolkami z nieruchomymi kołkami

Stopa ugniatająca z rolkami z nieruchomymi kołkami

Rolki z nieruchomymi kołkami najlepiej nadają się do ugniatania zwięzłych gleb i osiągania wysokiego stopnia zagęszczenia.
Łożysko stożkowe wałeczkowe

Łożysko stożkowe wałeczkowe

Łożysko stożkowe wałeczkowe zapewnia płynną pracę koła i odpowiednie wyważenie narzędzia.
Standardowa płyta do zasypywania

Standardowa płyta do zasypywania

Płyta do zasypywania jest przykręcana do głównego interfejsu narzędzia, aby we współpracy z kołem tworzyć gładkie dno rowu.
Otwarta obręcz

Otwarta obręcz

Otwarta obręcz umożliwia przebijanie się koła przez materiał zasypujący rów i ugniatanie gleby od dołu do góry, a nie od góry do dołu

Dane techniczne produktu 406 mm (16 cali), 5 ton, z mocowaniem sworzniowym

Szerokość zagęszczania 15.7 in 399 mm
Liczba kół 3 3
Klasa maszyny Minikoparki 5-tonowe Minikoparki 5-tonowe
Liczba kołków 24 24
Masa 507.1 lb 230 kg
Długość całkowita 27.3 in 693 mm
Wysokość całkowita 34.2 in 868 mm
Szerokość całkowita 15.7 in 399 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak 406 mm (16 cali), 5 ton, z mocowaniem sworzniowym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®

Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Ugniatanie ciężkiej gliny kołem ugniatającym Cat®
Wygładzanie dna rowu przy użyciu płyty do zasypywania na kole ugniatającym Cat®