Minikoparka 301.8

Minikoparki 301.8

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc użyteczna
21 hp
15.7 kW
Masa eksploatacyjna
4473 lb
2029 kg
Głębokość kopania
101.2 in
2570 mm

Podsumowanie

Minikoparki zainspirowane przez naszych klientów

Minikoparka Cat® 301.8 zapewnia moc i wydajność przy niewielkich wymiarach, co ułatwia pracę w szerokim zakresie zastosowań.

Korzyści

4 Rozwiązania zastosowane po raz pierwszy w branży

Specjalne rozwiązania Cat zastosowane w minikoparce

Do 15% niższy całkowity koszt posiadania

dzięki zastosowaniu większej liczby wspólnych części, niższym kosztom naprawy i odchylanej kabinie

Do 20% Wyższa wydajność

dzięki programowalnym ustawieniom roboczym i krótszym czasom cykli

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 8

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

KOMFORT PRZEZ CAŁY DZIEŃ

  • Zadaszenie lub hermetyczna, ciśnieniowa kabina wyposażona w klimatyzację, regulowane podpórki nadgarstków i amortyzowany fotel (opcja) umożliwiają komfortową pracę przez cały dzień.
ŁATWOŚĆ STEROWANIA

ŁATWOŚĆ STEROWANIA

  • Elementy sterujące są łatwe w obsłudze, a intuicyjny monitor LCD nowej generacji wyświetla czytelne informacje o maszynie.
TRYB JAZDY STICK STEER

TRYB JAZDY STICK STEER

  • Poruszanie się po placu budowy jeszcze bardziej ułatwia opcja Cat Stick Steer. Umożliwia łatwe przełączanie z tradycyjnych elementów sterowania jazdą (dźwigni i pedałów) na sterowanie joystickiem za pomocą jednego przycisku. Uzyskujesz korzyści w postaci mniejszego wysiłku i lepszego sterowania.
DUŻA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIEJ KONSTRUKCJI

DUŻA WYDAJNOŚĆ W NIEWIELKIEJ KONSTRUKCJI

  • Duży udźwig i siła kopania pomagają w sprawniejszym wykonywaniu zadań. Odchylane podwozie pozwala na pracę na małych przestrzeniach. Kopanie w kierunku lemiesza i funkcja ruchu swobodnego ułatwiają czyszczenie.
BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

  • Twoje bezpieczeństwo ma dla nas najwyższy priorytet. Minikoparka Cat została zaprojektowana tak, aby zapewnić operatorowi bezpieczeństwo pracy. Oświetlenie robocze kabiny i fluorescencyjny zwijany pas bezpieczeństwa z opcjonalnym układem przypominania o zapięciu pasa to tylko niektóre z funkcji bezpieczeństwa wbudowanych w maszynę.
PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

PROSTA OBSŁUGA TO KRÓTSZY CZAS PRZESTOJÓW

  • Konserwacja minikoparki Cat jest szybka i łatwa. Rutynowe punkty kontrolne są łatwo dostępne z poziomu podłoża przez boczne drzwi. Wyjątkowa odchylana kabina pozwala w razie konieczności dosięgnąć dodatkowych obszarów serwisowych.

Dane techniczne produktu 301.8

Moc użyteczna 21 hp 15.7 kW
Model silnika C1.1 C1.1
Moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249, dyrektywa 80/1269/EWG 21 hp 15.7 kW
Moc maksymalna — SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Średnica cylindra 3 in 77 mm
Skok tłoka 3.2 in 81 mm
Pojemność skokowa 69 in³ 1.1 l
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG. Moc użyteczna określona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i 80/1269/EWG.
Uwaga (1) Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002. Moc silnika sprawdzono zgodnie z normą ISO 14396:2002.
Uwaga (2) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika pracującego ze znamionową prędkością i znamionową mocą oraz wyposażonego w fabryczne wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy minimalnym obciążeniu alternatora.
Moc maksymalna – ISO 14396 21.6 hp 16.1 kW
Znamionowa moc użyteczna — 2400 obr./min — norma ISO 9249 / dyrektywa 80/1269/EWG 19.2 hp 14.3 kW
Masa eksploatacyjna 4473 lb 2029 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem* 3803 lb 1725 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z zadaszeniem** 4211 lb 1905 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną* 4075 lb 1848 kg
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną** 4473 lb 2029 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z zadaszeniem*** 4145 lb 1880 kg
UE: masa podana na tabliczce CE, z kabiną*** 4409 lb 2000 kg
Uwaga (1) * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, stałe podwozie i pełny zbiornik paliwa. * Minimalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice gumowe, operatora, stałe podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Uwaga (2) ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa. ** Maksymalną masę określa się, biorąc pod uwagę: gąsienice stalowe, operatora, rozszerzalne podwozie i pełny zbiornik paliwa.
Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki. ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzględnia masę ciała operatora (75 kg/165 funtów) i pełny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzględnia łyżki.
Maksymalna masa eksploatacyjna z kabiną 4442 lb 2015 kg
Minimalna masa eksploatacyjna z kabiną 4045 lb 1835 kg
Głębokość kopania 101.2 in 2570 mm
Ściana pionowa 76.4 in 1940 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 155.9 in 3960 mm
Zasięg maksymalny 158.7 in 4030 mm
Maksymalna wysokość kopania 142.5 in 3620 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 103.9 in 2640 mm
Zasięg wysięgnika 55.9 in 1420 mm
Obrót rufy 39.2 in 995 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 10.6 in 270 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 10.4 in 265 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 40.2 in 1020 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Długość podwozia O/A 62.6 in 1590 mm
Całkowita długość transportowa* 146.1 in 3710 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.1 in 230 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 39 in 990 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 51.18 in 1300 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.9 in 150 mm
Długość ramienia 45.7 in 1160 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Ramię długie 18 lb 8 kg
Gąsienice stalowe 110 lb 50 kg
Rozszerzalne podwozie 271 lb 123 kg
Prędkość jazdy — zakres wysoki 2.7 mph 4.4 km/h
Prędkość jazdy — zakres niski 1.8 mph 2.9 km/h
Maksymalna siła przyczepności – duża prędkość 2675.2 lbf 11.9 kN
Maksymalna siła przyczepności – mała prędkość 4136.5 lbf 18.4 kN
Nacisk na podłoże — masa minimalna 3.9 psi 26.8 kPa
Nacisk na podłoże — masa maksymalna 4.3 psi 29.6 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień — maksymalna 30 stopni 30 stopni
Układ chłodzenia 1 gal (US) 3.9 l
Układ oleju silnikowego 1.2 gal (US) 4.4 l
Zbiornik paliwa 6.9 gal (US) 26 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 4.8 gal (US) 18 l
Układ hydrauliczny 6.9 gal (US) 26 l
Typ Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie z pompą tłokową o zmiennym wydatku
Wydatek pompy przy 2400 obr./min 17.4 gal/min 66 l/min
Ciśnienie robocze — osprzęt 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — jazda 3553.4 psi 245 bar
Ciśnienie robocze — obracanie 2132.1 psi 147 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — przepływ 8.7 gal/min 33 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — podstawowy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — przepływ 3.7 gal/min 14 l/min
Obwód hydrauliki dodatkowej — pomocniczy — ciśnienie 3553.4 psi 245 bar
Siła kopania — ramię — standardowe 2540.3 lbf 11.3 kN
Siła kopania — ramię — długie 2203.1 lbf 9.8 kN
Siła kopania — łyżka 4406.3 lbf 19.6 kN
Prędkość obracania maszyny 9.8 r/min 9.8 r/min
Szerokość* 39 in 990 mm
Wysokość 8.9 in 225 mm
Uwaga * Rozsunięcie — 1300 mm (51 cali) * Rozsunięcie — 1300 mm (51 cali)
Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia pojazdu (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Górna osłona ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Głębokość kopania 93.3 in 2370 mm
Ściana pionowa 72.8 in 1850 mm
Maksymalny zasięg — na poziomie podłoża 149.6 in 3800 mm
Zasięg maksymalny 152.4 in 3870 mm
Maksymalna wysokość kopania 139.8 in 3550 mm
Maksymalna wysokość zrzutu 100.8 in 2560 mm
Zasięg wysięgnika 55.9 in 1420 mm
Obrót rufy 39.2 in 995 mm
Maksymalna wysokość lemiesza 10.6 in 270 mm
Maksymalna głębokość lemiesza 10.4 in 265 mm
Wysokość wysięgnika — położenie transportowe 42.1 in 1070 mm
Wysokość transportowa O/A 90.6 in 2300 mm
Łożysko wahliwe — wysokość 17.4 in 442 mm
Długość podwozia O/A 62.6 in 1590 mm
Całkowita długość transportowa* 146.5 in 3720 mm
Obracanie wysięgnika — w prawo 50 ° 50 °
Obracanie wysięgnika – w lewo 65 ° 65 °
Szerokość pasa/płyty gąsienicy 9.1 in 230 mm
Rozstaw gąsienic — zsunięte 39 in 990 mm
Rozstaw gąsienic — rozsunięte 51.18 in 1300 mm
Minimalny prześwit pod podwoziem 5.9 in 150 mm
Długość ramienia 37.8 in 960 mm
Uwaga * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu. * Ogólna długość transportowa zależy od położenia lemiesza w czasie transportu.
Ciśnienie akustyczne na stanowisku operatora (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Średnie zewnętrzne ciśnienie akustyczne (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE” Dyrektywa Unii Europejskiej „2000/14/WE”
Zdatność do recyklingu 95% 95%

Zobacz, jak 301.8 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Minikoparka hydrauliczna 301.8

Minikoparka hydrauliczna 301.8

Minikoparka hydrauliczna 301.8

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Minikoparka hydrauliczna 301.8
Minikoparka hydrauliczna 301.8
Minikoparka hydrauliczna 301.8
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View
360 View

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie