B1

Młoty B1

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
183.2 lb
83.1 kg
Klasa energii
147.5 ft·lbf
200 J
Klasa maszyny
Minikoparki 1–2 tony
Minikoparki 1–2 tony

Podsumowanie

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Młoty hydrauliczne Cat® B nadają się do stosowania w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne

Ergonomicznie rozmieszczone przewody hydrauliczne zostały zaprojektowane w celu optymalizacji obsługi serwisowej. Dostęp do nich jest łatwy bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi. Obudowa została umieszczona w sposób zapewniający ochronę przed siłami i zanieczyszczeniami powstającymi podczas pracy. Umożliwia jednak dostęp przy użyciu klucza. Ciśnienie w przewodach hydraulicznych i przeciwciśnienie robocze można sprawdzać oraz wytwarzać, gdy młot jest zamontowany na maszynie. Umożliwia to szybkie monitorowanie jego stanu.
Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy zapewnia nieustannie wysoką wydajność, dzięki której młot stanowi niezawodne narzędzie do kruszenia betonu, asfaltu i skał oraz kopania rowów pod niewielkim obciążeniem.
Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry

Wersja z płaską płytą górną/montażem od góry zapewnia większy obszar roboczy i doskonałą widoczność dla operatora przy standardowych wymiarach oraz układ otworów, dzięki którym młot odznacza się optymalną uniwersalnością. Montaż od góry zwiększa moc udaru dzięki zapewnieniu liniowości sił młota i ramienia. Wspornik do montażu od góry przekazuje na końcówkę ramienia znacznie mniejszą siłę odrzutu i naprężenia zginające, co ogranicza oddziaływanie na konstrukcje maszyny. Dostępna jest pełna gama wsporników montażowych umożliwiająca optymalne dopasowanie do złącza lub mocowania sworzniowego.
Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie można wymienić w terenie. Ich konserwacja jest łatwa dzięki jednemu sworzniowi blokującemu. Zwiększa to trwałość, zmniejszając koszty posiadania i eksploatacji. Górna tuleja jest obracana w zakresie 360°, dolna ma dwa położenia i można ją obracać o 90°.
Elementy dołączone do każdego młota hydraulicznego z serii B

Elementy dołączone do każdego młota hydraulicznego z serii B

Każdy młot hydrauliczny z serii B jest wyposażony w następujące elementy:
  • Zestaw grotów ze skrzynką
  • 2 groty (1 x dłuto stożkowe i 1 poprzeczne)
  • Zestaw do konserwacji

Dane techniczne produktu B1

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 183.2 lb 83.1 kg
Klasa energii 147.5 ft·lbf 200 J
Klasa maszyny Minikoparki 1–2 tony Minikoparki 1–2 tony
Średnica wału narzędzia 1.6 in 40 mm
Częstotliwość udaru 800-1400 obr./min 800-1400 obr./min
Minimalne ciśnienie robocze 1276 psi 8798 kPa
Minimalna masa zawieszenia 2420.7 lb 1098 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 15-25 l/min (4-6,6 cal/min) 15-25 l/min (4-6,6 cal/min)
Szerokość całkowita 11.8 in 300 mm
Długość całkowita 13.4 in 340 mm
Wysokość całkowita 38.1 in 968 mm
Wysokość — bez narzędzia 27.1 in 688 mm
Poziom hałasu 122 dB 122 dB
Wielkość wspornika montażowego Małe–średnie Małe–średnie

Zobacz, jak B1 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B1

Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B1

Groty dołączone do młota hydraulicznego B1

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B1
Zawartość skrzynki narzędziowej młota hydraulicznego B1
Groty dołączone do młota hydraulicznego B1

360 View