Stożek B1

Narzędzia Stożek B1

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
1.6 in
40 mm
Długość całkowita
16.9 in
430 mm
Masa
8.8 lb
4 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Szpicak

Szpicak

Uniwersalne narzędzie, którego punktowa końcówka zwiększa szybkość penetracji. Bardzo przydatne do prac w nawierzchniach, betonie, podłożu skalnym i twardej skale oraz przy kopaniu rowów.
Stożek

Stożek

Wielofunkcyjne narzędzie zdolne wykonywać okrągłe otwory w miękkim materiale. Punktowa końcówka zwiększa szybkość penetracji, ale użytkownik nie ma kontroli nad kierunkiem pękania. Bardzo przydatny do prac w betonie, podłożu skalnym i twardej skale.
Grot tępy

Grot tępy

Nie penetruje materiału, tylko kruszy go drganiami. Bardzo przydatny do prac w betonie i podłożu skalnym, przy kopaniu rowów, w pracach na pochyłościach i do wycinania linii.
Dłuto (do cięcia poprzecznego i równoległego)

Dłuto (do cięcia poprzecznego i równoległego)

Pomaga wyznaczyć i kontrolować precyzyjną linię rozłupywania. Bardzo przydatne do prac w nawierzchniach, betonie i podłożu skalnym, przy kopaniu rowów, w pracach na pochyłościach i do wycinania linii.

Dane techniczne produktu Stożek B1

Średnica wału narzędzia 1.6 in 40 mm
Długość całkowita 16.9 in 430 mm
Masa 8.8 lb 4 kg
Zgodność Młot hydrauliczny B1 Młot hydrauliczny B1

Zobacz, jak Stożek B1 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony