Stożek H65

Narzędzia Stożek H65

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
2.7 in
68 mm
Długość całkowita
25.6 in
650 mm
Masa
37.5 lb
17 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Stożek H65

Średnica wału narzędzia 2.7 in 68 mm
Długość całkowita 25.6 in 650 mm
Masa 37.5 lb 17 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H65 Młot hydrauliczny H65

Zobacz, jak Stożek H65 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony