Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane

Narzędzia Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
3 in
75 mm
Długość całkowita
27.4 in
695 mm
Masa
46.3 lb
21 kg

Podsumowanie

Groty do młotów służą do rozbijania wielu różnych materiałów.

Dane techniczne produktu Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane

Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Długość całkowita 27.4 in 695 mm
Masa 46.3 lb 21 kg
Zgodność Młot B8 Młot B8

Zobacz, jak Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane

Zobacz więcej ofert