B8 z mocowaniem bocznym

Młoty B8 z mocowaniem bocznym

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna — z narzędziem
802.5 lb
364 kg
Klasa energii
848.2 ft·lbf
1150 J
Klasa maszyny
Koparko-ładowarki 415-444
Koparko-ładowarki 415-444

Podsumowanie

Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 7

Zastosowanie

Zastosowanie

Młoty hydrauliczne Cat® B nadają się do stosowania w szerokiej gamie prac budowlanych i lekkich prac wyburzeniowych takich, jak kruszenie chodników, podjazdów oraz krawężników, nawierzchni dróg i murów, przygotowywanie placów budów i kształtowanie krajobrazu oraz rozbijanie zamrożonego gruntu w celu naprawy instalacji komunalnych.
Specjalna obudowa - zoptymalizowana dla koparko-ładowarek Caterpillar

Specjalna obudowa - zoptymalizowana dla koparko-ładowarek Caterpillar

Mocna obudowa pozwala na dwie konfiguracje montażu do maszyny — na sworzeń (czerwona strzałka) lub szybkozłącze z uchwytem sworzniowym (zielona strzałka).
Zintegrowany system prowadzenia węży zmniejszający naprężenia przeznaczony dla koparko-ładowarek

Zintegrowany system prowadzenia węży zmniejszający naprężenia przeznaczony dla koparko-ładowarek

Standardowo zastosowano układ zmniejszający naprężenia przewodów połączeniowych. Staranne prowadzenie przewodów, wykonanie węży z materiału Caterpillar Toughguard oraz osłona zabezpieczająca przed przetarciem chronią przed uszkodzeniem w trakcie wyburzania czy przy złożeniu na czas jazdy.
Mocowanie sworzniowe/boczne

Mocowanie sworzniowe/boczne

Młoty hydrauliczne z mocowaniem sworzniowym/bocznym są bardziej uniwersalne oraz lepiej się nadają do rozbijania podłoża na budowach dróg szybkiego ruchu i innych obiektów. Mniejsza liczba połączeń skręcanych przekłada się również na większą sztywność szkieletu młota, co poprawia jego żywotność.
Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie

Tuleje pasowane suwliwie można wymienić w terenie. Ich konserwacja jest łatwa dzięki jednemu sworzniowi blokującemu. Zwiększa to trwałość, zmniejszając koszty posiadania i eksploatacji. Górna tuleja jest obracana w zakresie 360°, dolna ma dwa położenia i można ją obracać o 90°.
Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy

Konstrukcja przewidująca napęd gazowy zapewnia nieustannie wysoką wydajność, dzięki której młot stanowi niezawodne narzędzie do kruszenia betonu, asfaltu i skał oraz kopania rowów pod niewielkim obciążeniem.

Dane techniczne produktu B8 z mocowaniem bocznym

Masa eksploatacyjna — z narzędziem 802.5 lb 364 kg
Klasa energii 848.2 ft·lbf 1150 J
Klasa maszyny Koparko-ładowarki 415-444 Koparko-ładowarki 415-444
Średnica wału narzędzia 3 in 75 mm
Częstotliwość udaru 400–800 uderzeń/min 400–800 uderzeń/min
Minimalne ciśnienie robocze 1704.1 psi 11749 kPa
Minimalna masa zawieszenia 13227.7 lb 6000 kg
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego 50–90 l/min (13,2–23,8 gal/min) 50–90 l/min (13,2–23,8 gal/min)
Szerokość całkowita 15.2 in 385 mm
Długość całkowita 27.5 in 698 mm
Wysokość całkowita 59.6 in 1514 mm
Wysokość — bez narzędzia 43.5 in 1106 mm
Poziom hałasu 133 dB 133 dB
Wielkość wspornika montażowego Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe

Zobacz, jak B8 z mocowaniem bocznym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

360 View