Podsumowanie
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa eksploatacyjna — z narzędziem | 562.2 lb 255 kg |
| Klasa energii | 501.5 ft·lbf 680 J |
| Klasa maszyny | Minikoparki 5–6 ton Minikoparki 5–6 ton |
| Średnica wału narzędzia | 2.7 cale 68 mm |
| Częstotliwość udaru | 500-900 uderzeń/min 500-900 uderzeń/min |
| Minimalne ciśnienie robocze | 1775 psi 12238 kPa |
| Minimalna masa zawieszenia | 8000.6 lb 3629 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min) 40-70 l/min (10,6-18,5 gal/min) |
| Szerokość całkowita | 14 cale 355 mm |
| Długość całkowita | 26.4 cale 671 mm |
| Wysokość całkowita | 53.3 cale 1353 mm |
| Wysokość — bez narzędzia | 36.5 cale 926 mm |
| Poziom hałasu | 128 dB 128 dB |
| Wielkość wspornika montażowego | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Elementy dołączone do młota hydraulicznego z mocowaniem bocznym B6.
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B6.
Zbliżenie na boczne mocowanie młota hydraulicznego B6.