H180 GC S

Młoty hydrauliczne GC H180 GC S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Liczba uderzeń na minutę
200 do 400
200 do 400
Minimalna masa eksploatacyjna
8616 lb
3908 kg
Przepływ nominalny — minimalny
66 gal/min
250 l/min

Podsumowanie

Młoty hydrauliczne Cat® H180 GC S są przeznaczone do zastosowań wymagających wytrzymałości podczas kruszenia skał i rozbiórki betonowych konstrukcji. Zasługą hydrauliki o dużej mocy i szybkiego dostępu do stref serwisowych jest większa wydajność pracy młotów Cat H180 GC S oraz zmniejszenie kosztów konserwacji. Młoty Cat H180 GC S stanowią wszechstronne rozwiązanie do wielu zastosowań, m.in. do budowy dróg, kopania rowów i prac rozbiórkowych.

Dane techniczne produktu H180 GC S

Liczba uderzeń na minutę 200 do 400 200 do 400
Minimalna masa eksploatacyjna 8616 lb 3908 kg
Przepływ nominalny — minimalny 66 gal/min 250 l/min
Przepływ nominalny — maksymalny 79 gal/min 300 l/min
Minimalne ciśnienie robocze 2030 psi 14000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze 2320 psi 16000 kPa
Średnica wału narzędzia 7.1 in 180 mm
Minimalna masa zawieszenia 88100 lb 40 t
Maksymalna masa zawieszenia 121200 lb 55 t

Zobacz, jak H180 GC S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Młot hydrauliczny H180 GC S

Młot hydrauliczny H180 GC S

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  H180 GC S

Zobacz więcej ofert