H190 S

H190 S Wysokowydajne młoty hydrauliczne

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Liczba uderzeń na minutę
370 do 530
370 do 530
Minimalna masa eksploatacyjna
11440 lb
5200 kg
Przepływ nominalny — minimalny
74 gal/min
280 l/min

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność

        
  • Funkcja automatycznego wyłączenia z zatrzymaniem tłoka chroni przed pracą bez obciążenia, gdy pod grotem nie ma żadnego materiału, co korzystnie wpływa na wydłużenie żywotności młota.
  •     
  • Wewnętrzny system buforowania minimalizuje przenoszenie drgań na maszynę i poprawia tłumienie hałasów.
  •     
  • Standardowa funkcja wyciszenia pozwala na pracę z użyciem wysokowydajnego młota we wrażliwych lokalizacjach, takich jak osiedla mieszkaniowe czy szpitale, objętych ograniczeniem emisji hałasu.
Większa wydajność

Większa wydajność

        
  • Ręczna regulacja prędkości tłoka, umożliwiająca wybór między dużą prędkością tłoka lub maksymalną mocą, umożliwia zwiększenie wydajności i produkcji w miejscu pracy.
  •     
  • Uruchamiany hydraulicznie cykl pracy pozwala uzyskać pełną moc przy każdym uderzeniu i przy mniejszych stratach cieplnych.
  •     
  • Krytyczne elementy hydrauliczne są chronione przed uszkodzeniem wewnątrz obudowy, co pomaga skrócić czas przestojów w miejscu pracy.
Łatwość serwisowania

Łatwość serwisowania

        
  • Zintegrowany standardowo automatyczny układ smarowania zapewnia smarowanie młota podczas pracy, eliminując potrzebę ręcznego smarowania.
  •     
  • Dolną tuleję pasowaną suwliwie i obracaną o 90 stopni można szybko wymienić w terenie, co pomaga skrócić czas serwisowania i wydłużyć okres eksploatacji.
  •     
  • Dzięki konstrukcji uruchamianej hydraulicznie nie ma potrzeby sprawdzania ciśnienia gazu.
  •     
  • Łatwy i szybki dostęp do stref serwisowych uprasza konserwację młota.
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Nigdy nie marnuj czasu na szukanie osprzętu. Dla wszystkich młotów hydraulicznych dostępne jest narzędzie do śledzenia zasobów Cat.
  •     
  • Śledź całą flotę osprzętu i maszyn z jednego miejsca. Młoty z funkcją śledzenia zasobów można przeglądać w oprogramowaniu VisionLink®.
  •     
  • Zapewnij bezpieczeństwo zasobów. Młoty hydrauliczne z funkcją śledzenia zasobów wysyłają alert w przypadku pozostawienia ich poza łatwymi do skonfigurowania granicami miejsca pracy.

Dane techniczne produktu H190 S

Liczba uderzeń na minutę 370 do 530 370 do 530
Minimalna masa eksploatacyjna 11440 lb 5200 kg
Przepływ nominalny — minimalny 74 gal/min 280 l/min
Przepływ nominalny — maksymalny 101 gal/min 380 l/min
Minimalne ciśnienie robocze 2320 psi 16000 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze 2465 psi 17000 kPa
Średnica wału narzędzia 7.5 cale 190 mm
Minimalna masa zawieszenia 94798 lb 43 t
Maksymalna masa zawieszenia 176368 lb 80 t

Zobacz, jak H190 S wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

H190 S

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S na koparce

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat kruszący skałę

Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S

H190 S
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S na koparce
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat kruszący skałę
Wysokowydajny młot hydrauliczny Cat H215 S