Podsumowanie
Używane do wyburzeń oraz w budownictwie.
Najważniejsze dane
Wyświetlanie 1-6 z 6
| Masa eksploatacyjna — z narzędziem | 272.5 lb 123.6 kg |
| Klasa energii | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Klasa maszyny | Minikoparki 1-tonowe Minikoparki 1-tonowe |
| Średnica wału narzędzia | 1.8 cale 45 mm |
| Częstotliwość udaru | 700-1200 uderzeń/min 700-1200 uderzeń/min |
| Minimalne ciśnienie robocze | 1276.3 psi 8800 kPa |
| Minimalna masa zawieszenia | 3300.3 lb 1497 kg |
| Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego | 20-30 l/min (5,3-7,9 gal/min) 20-30 l/min (5,3-7,9 gal/min) |
| Szerokość całkowita | 8.5 cale 217 mm |
| Długość całkowita | 15.4 cale 391 mm |
| Wysokość całkowita | 42.4 cale 1076 mm |
| Wysokość — bez narzędzia | 29.5 cale 750 mm |
| Poziom hałasu | 128 dB 128 dB |
| Wielkość wspornika montażowego | Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEZdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony
Elementy dołączone do młota hydraulicznego z mocowaniem bocznym B2.
Zestaw do konserwacji młota hydraulicznego B2.