| Średnica wału narzędzia | 3 in 75 mm |
| Długość całkowita | 27.4 in 695 mm |
| Masa | 46.3 lb 21 kg |
| Zgodność | Młot B8 Młot B8 |
Narzędzia Szpicak B8, wsuwany
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 27.4 in
- 695 mm
- Masa
- 46.3 lb
- 21 kg
Dane techniczne produktu Szpicak B8, wsuwany
Zobacz, jak Szpicak B8, wsuwany wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Szpicak B8, wsuwany
Wybrano
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 27.4 in
- 695 mm
- Masa
- 46.3 lb
- 21 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Szpicak B8
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 29.7 in
- 755 mm
- Masa
- 54.2 lb
- 24.6 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Dłuto B8 — cięcie wzdłużne, wsuwane
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 27.4 in
- 695 mm
- Masa
- 46.3 lb
- 21 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony