Zdjęcie studyjne
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Zdjęcia (7)

Szpadel równoległy H35 Narzędzia

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Średnica wału narzędzia
1.6 cale
40 mm
Długość całkowita
15 cale
380 mm
Masa
8.8 lb
4 kg

Dane techniczne produktu Szpadel równoległy H35

Średnica wału narzędzia 1.6 cale 40 mm
Długość całkowita 15 cale 380 mm
Masa 8.8 lb 4 kg
Zgodność Młot hydrauliczny H35 Młot hydrauliczny H35

Zobacz, jak Szpadel równoległy H35 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Szpadel równoległy H35

Zobacz więcej ofert