| Średnica wału narzędzia | 3 in 75 mm |
| Długość całkowita | 30.5 in 775 mm |
| Masa | 57.3 lb 26 kg |
| Zgodność | Młot hydrauliczny H80 Młot hydrauliczny H80 |
Narzędzia Szpicak H80
Wyślij zapytanie ofertowe Kup terazNajważniejsze dane
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 30.5 in
- 775 mm
- Masa
- 57.3 lb
- 26 kg
Dane techniczne produktu Szpicak H80
Zobacz, jak Szpicak H80 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Szpicak H80
Wybrano
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 30.5 in
- 775 mm
- Masa
- 57.3 lb
- 26 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Szpadel poprzeczny H65
- Średnica wału narzędzia
- 2.7 in
- 68 mm
- Długość całkowita
- 22.4 in
- 570 mm
- Masa
- 33.1 lb
- 15 kg
Akcesoria do młotów hydraulicznych
Płyta zagęszczająca H80
- Średnica wału narzędzia
- 3 in
- 75 mm
- Długość całkowita
- 24.2 in
- 615 mm
- Masa
- 103.6 lb
- 47 kg
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony