M318

Koparki kołowe M318 Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Moc silnika – ISO 14396
174 hp
129 kW
Masa eksploatacyjna – maks.
43980 lb
19950 kg
Maksymalna prędkość jazdy
21.7 mph
35 km/h

Podsumowanie

Wysoka wydajność i wszechstronność

Koparka kołowa Cat® M318 zapewnia najwyższą wydajność dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu, wszechstronności wynikającej z integracji z głowicą obrotowo-uchylną Cat (TRS) i zaawansowanej hydrauliki. Długie interwały serwisowe oraz codzienna kontrola w pełni wykonywana z poziomu gruntu pozwalają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty konserwacji. M318 dostarcza moc potrzebną do długiej pracy, jednocześnie pomagając zachować więcej pieniędzy w kieszeni.

Korzyści

Wysoka wydajność

Wysoki moment obrotowy i niskie zużycie paliwa w połączeniu z fabryczną integracją głowicy obrotowo-uchylnej pozwalają pracować szybciej i zwiększają wszechstronność.

Łatwość serwisowania

Wydłużona żywotność filtrów paliwa, oleju hydraulicznego i powietrza, 100% codziennych czynności kontrolnych wykonywanych na poziomie podłoża i scentralizowane punkty smarowania z opcją automatycznego smarowania przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Komfort pracy

Łatwa obsługa. Warianty kabin Deluxe i Premium z ergonomicznym układem sterowania i wygodnym fotelem zapewniają komfort pracy przez całą zmianę.

Niższa emisja CO₂

M318 emituje mniej CO₂ niż poprzedni model M318F.

Dane techniczne produktu M318

Moc silnika – ISO 14396 174 hp 129 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 176 KM (metryczne) 176 KM (metryczne)
Model silnika Cat® C4.4 Cat® C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 171 hp 128 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 174 KM (metryczne) 174 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA), Stage V (UE), Stage V (Korea).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, filtr powietrza, moduł oczyszczania gazów spalinowych (CEM), alternator i wentylator chłodzący przy silniku pracującym z prędkością 2200 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD* z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych)*** w stężeniu do 20% albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu do 100%. Skuteczność stosowania zależy od postępowania zgodnie z wytycznymi. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Masa eksploatacyjna – maks. 43980 lb 19950 kg
Masa eksploatacyjna – min. 37700 lb 17100 kg
Uwaga (1) Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę 610 kg (1340 funtów) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje zawierają średnie ramię 2,5 m (8' 2") i przeciwwagę 3700 kg (8157 lb) Masa eksploatacyjna uwzględnia pełny zbiornik paliwa, operatora, łyżkę 610 kg (1340 funtów) oraz podwójne opony pneumatyczne. Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Typowe konfiguracje zawierają średnie ramię 2,5 m (8' 2") i przeciwwagę 3700 kg (8157 lb)
Maksymalna prędkość jazdy 21.7 mph 35 km/h
Główny układ hydrauliczny — maks. natężenie przepływu — osprzęt 67 gal/min 254 l/min
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — normalne 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu — tryb zwiększonego udźwigu 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie — obwód osprzętu roboczego – obwód jazdy 5076 psi 35000 kPa
Maksymalna prędkość obrotu* 9.4 r/min 9.4 r/min
Maksymalny moment obrotu 34739 lbf ft 47.1 kN·m
Uwaga (1) * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa. * W przypadku urządzeń ze znakiem CE wartość domyślna może być niższa.
Zbiornik paliwa 92.5 gal (US) 350 l
Płyn DEF 5.3 gal (US) 20 l
Układ chłodzenia 8.5 gal (US) 32 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 31.7 gal (US) 120 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 68.7 gal (US) 260 l
Wysięgnik Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17'1") Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17'1")
Ramię 2,5 m (8 stóp 2 cale) 2,5 m (8 stóp 2 cale)
Łyżka GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11 ft 3360 mm
Długość transportowa 27.4 ft 8360 mm
Punkt podparcia 10.1 ft 3090 mm
Promień obrotu rufy 7.7 ft 2350 mm
Prześwit przeciwwagi 4.3 ft 1300 mm
Prześwit 1.1 ft 325 mm
Długość podwozia 16.6 ft 5050 mm
Rozstaw osi 8.9 ft 2700 mm
Wysięgnik Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17'1") Regulowany wysięgnik dwuczęściowy 5,2 m (17'1")
Ramię 2,5 m (8 stóp 2 cale) 2,5 m (8 stóp 2 cale)
Łyżka GD 0,91 m³ (1,19 yd³) GD 0,91 m³ (1,19 yd³)
Maksymalna wysokość skrawania 33.7 ft 10260 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 24 ft 7300 mm
Maksymalna głębokość kopania 19.3 ft 5890 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 15.1 ft 4600 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 30.2 ft 9210 mm
Siły przenoszone przez ramię (ISO) 16861 lbf 75 kN
Siły przenoszone przez łyżkę (ISO) 26752 lbf 119 kN
Uwaga (1) Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1484 mm (4'10"). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), z promieniem zrzutu 1378mm (4 stopy 6 cali). Wartości zakresu przy założeniu dwóch opon pneumatycznych (10,00-20). Wartości zasięgu obliczono dla łyżki ogólnego przeznaczenia (CW) i szybkozłącza CW-30 z promieniem zrzutu 1484 mm (4'10"). Wartości siły obliczono dla maszyny pracującej w trybie zwiększonego udźwigu, z łyżką ogólnego przeznaczenia (z mocowaniem sworzniowym), z promieniem zrzutu 1378mm (4 stopy 6 cali).
Uwaga Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,0 kg (2,2 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0004 tony (0,0004 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,0 kg (2,2 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,8 kg (1,8 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0004 tony (0,0004 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 92% 92%

M318 Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

KABINA

  • Dźwiękoszczelna kabina ROPS
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Konsola z funkcją płynnej regulacji wysokości bez używania narzędzi
  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 in)

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash i Remote Troubleshoot

SILNIK

  • Wybór trybu pracy (regulacja mocy)
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika podczas pracy na biegu jałowym
  • Możliwość chłodzenia w podwyższonej temperaturze otoczenia do 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze do -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym
  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Tryb zwiększonego udźwigu
  • Zawory zwrotne w obwodzie wysięgnika, ramienia i łyżki

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Kamery tylna i boczna po prawej stronie
  • Lusterka szerokokątne
  • Odłącznik akumulatora
  • Płyta antypoślizgowa i śruby wpuszczane na platformie serwisowej
  • Sygnał dźwiękowy

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S)

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)

M318 Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIK I RAMIONA

  • Wysięgnik jednoczęściowy 5100 mm (16'9")
  • Wysięgnik dwuczęściowy 5205 mm (17'1")
  • Ramię 2200 mm (7'3") (wszystkie regiony z wyjątkiem Ameryki Północnej)
  • Ramię 2500 mm (8 stóp 2 cale)
  • Ramię 2900 mm (9'6") (wszystkie regiony z wyjątkiem Korei Południowej)

KABINA

  • Osłony chroniące operatora (OPG)

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Grade z funkcją 2D
  • Opcja przygotowania do pracy z osprzętem Cat GRADE 2D (ARO)
  • Odbiornik laserowy
  • Cat Grade 3D Ready
  • Cat Grade Connectivity
  • System Cat Grade z funkcją Assist
  • Cat Payload
  • Integrowanie głowicy uchylno-obrotowej (TRS) Cat

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Światła LED w podwoziu (po lewej stronie, po prawej stronie) i przeciwwadze
  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika/ramienia
  • Zawory zwrotne cylindra łyżki
  • Joysticki z pojedynczym suwakiem
  • Joysticki z podwójnymi suwakami
  • Układ kierowniczy obsługiwany joystickiem

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Widoczność 360°
  • Oświetlenie inspekcyjne
  • Funkcja E-fence 2D
  • Funkcja Cab Avoidance

SERWIS I KONSERWACJA

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR
  • 315/70R22.5, podwójne opony bez szczeliny (wszystkie regiony z wyjątkiem Ameryki Północnej)
  • Opony pojedyncze 445/70R 19.5
  • Podwójne opony pneumatyczne bez pierścieni dystansowych, 300-80-22.5 (tylko Europa)
  • Przeciwwaga 3700 kg (8157 lb) (tylko Europa)
  • Przeciwwaga 4200 kg (9259 funtów)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie

Zobacz, jak M318 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Koparka kołowa M318 wyposażona w młot hydrauliczny

Sprawne kopanie koparką kołową M318

Koparka kołowa M318 posiada chwytak do przenoszenia kamieni

Sprawne kopanie koparką kołową M318

Szybki załadunek pojazdów ciężarowych koparką kołową M318

Koparka kołowa M318 podczas kopania

Koparka kołowa M318 wyposażona w młot hydrauliczny
Sprawne kopanie koparką kołową M318
Koparka kołowa M318 posiada chwytak do przenoszenia kamieni
Sprawne kopanie koparką kołową M318
Szybki załadunek pojazdów ciężarowych koparką kołową M318
Koparka kołowa M318 podczas kopania

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  M318

Zobacz więcej ofert