Koparka wyburzeniowa z wysięgnikiem prostym Cat® 352 zapewnia moc, osiągi i kontrolę podczas prac wyburzeniowych przy podłożu.

Koparki do prac wyburzeniowych Koparka 352 z wysięgnikiem prostym Tier 4 / Stage V

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa eksploatacyjna
121000 lb
54900 kg
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia
42.2 ft
12.85 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia
12456 lb
5650 kg

Podsumowanie

Koparka wyburzeniowa z największym osprzętem do budynków 4- lub 5-piętrowych

Prace wyburzeniowe jeszcze nigdy nie były tak łatwe, jak za pomocą koparki z wysięgnikiem prostym Cat® 352. Ta maszyna została zaprojektowana, aby pomóc w wyburzaniu budynków, mostów i infrastruktury przemysłowej z poziomu podłoża jak najniższym kosztem. Sięgaj wyżej za pomocą dłuższego osprzętu, aby osiągnąć jak największą wydajność. Korzystaj z wszechstronności, precyzji i wydajności oferowanych przez wbudowane standardowo technologie Cat. W połączeniu z synchronizacją przeglądów i kabiną z osłonami chroniącymi operatora (OPG) koparka z wysięgnikiem prostym 352 pozwoli pracować dłużej i bezpieczniej.

Korzyści

Maksymalna wydajność

Większa wysokość sworznia ramienia i możliwość podłączania większego osprzętu zapewnia najwyższy na rynku poziom wydajności. Oferowane standardowo technologie Cat Payload, Cat 2D E-Fence i Cat Grade z 2D zapewniają dodatkową wszechstronność, precyzję i wydajność.

Niskie koszty eksploatacji

Zsynchronizowane okresy międzyobsługowe, wentylator z automatyczną zmianą kierunku obrotów w wyposażeniu standardowym i system zdejmowania przeciwwagi w wyposażeniu dodatkowym przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji.

Komfort i bezpieczeństwo

Kabina klasy deluxe z osłonami OPG pozwala na wygodną i bezpieczną pracę przez cały dzień.

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 11

Najnowsze funkcje

Najnowsze funkcje

Uproszczenie konfiguracji maszyny
        
  • Najnowszy, zorientowany na operatora interfejs użytkownika (UI) maksymalizuje czas pracy bez przestojów i pozwala pracować bez opóźnień. Od zmiany kolejności list osprzętu po tworzenie nowych ich kombinacji w razie potrzeby – operatorzy mogą szybko skonfigurować maszyny i łatwo uzyskać dostęp do informacji.
  •     
  • Interfejs pozwala operatorom zachować dokładność i maksymalnie wykorzystać każdą sekundę zmiany. Dodanie możliwości wprowadzania złączy i osprzętu do systemu sprawia, że konfigurowanie kombinacji osprzętu roboczego jest bardzo wydajne, co znacznie skraca czas kalibracji. Eliminuje również konieczność ponownego mierzenia podczas wymiany osprzętu roboczego Cat® oraz ułatwia jednej osobie sprawdzanie zużycia łyżki i jej regulowanie.

Systemy Cat Payload oraz Advanced Payload*   
        
  • Technologia Cat Payload umożliwia operatorom ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc im każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów. Payload Advanced jest aktualizacją systemu, która oferuje dodatkowe możliwości i funkcje, obejmujące m.in. niestandardowe tagi, dzienne sumy materiału i elektroniczne zgłoszenia. Połącz Payload z VisionLink™**, aby analizować miejsca pracy i poszczególne zasoby w celu zdalnego zarządzania celami produkcyjnymi i kluczowymi wskaźnikami.

* Technologie Payload nie są przeznaczone do ważenia na potrzeby sprzedaży.
** Wymagana subskrypcja VisionLink.


Niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Należy skontaktować się z lokalnym dealerem Cat, aby uzyskać informacje na temat dostępności oferty w danym obszarze. Numer konstrukcji: 08D.
Wysoka sprawność przy niskim zużyciu paliwa

Wysoka sprawność przy niskim zużyciu paliwa

        
  • Niskie zużycie paliwa gwarantuje wykonanie większej ilości pracy bez konieczności uzupełniania paliwa.
  •     
  • Silnik C13B i układ elektrohydrauliczny doskonale radzą sobie z różnymi rodzajami materiałów.
  •     
  • Opcje dodatkowego układu hydraulicznego zapewniają wszechstronność niezbędną do wykorzystania szerokiego wachlarza osprzętu Cat, w tym najdłuższego osprzętu potrzebnego do prac wyburzeniowych.
  •     
  • Opcjonalny system zdejmowania przeciwwagi ułatwia transport i obniża jego koszty.
  •     
  • Dłuższy zasięg w pionie dzięki wysokości sworznia ramienia większej nawet o 36% od konfiguracji 352 o długim zasięgu.
  •     
  • Trzy tryby — mocny, inteligentny i ekologiczny — pozwalają dostosować sposób pracy koparki do konkretnego zadania. Automatyczne dostosowanie mocy silnika i układu hydraulicznego do warunków pracy, dzięki czemu koparka pracuje z pełną mocą, gdy jest to konieczne, a przez pozostały czas jej moc jest ograniczona, co pozwala oszczędzić paliwo. W trybie mocy przez cały czas jest dostarczana maksymalna siła. W trybie ekologicznym prędkość obrotowa jest obniżana i utrzymywana na stałym poziomie w celu obniżenia zużycia paliwa.
  •     
  • Niezwykle wydajny wentylator hydrauliczny schładza silnik, gdy to konieczne, aby pomóc w ten sposób obniżyć zużycie paliwa. Znajdująca się w wyposażeniu standardowym funkcja zmiany kierunku obrotów pozwala łatwo wyczyścić rdzenie.
Podnieś wydajność i efektywność

Podnieś wydajność i efektywność

        
  • Najnowszy interfejs użytkownika zorientowany na operatora został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować czas pracy bez przestojów, umożliwiając operatorom łatwą zmianę kolejności list osprzętu roboczego i szybkie tworzenie nowych kombinacji. Eliminuje również konieczność ponownego mierzenia podczas wymiany osprzętu roboczego Cat® i ułatwia jednej osobie sprawdzanie i regulację zużycia łyżki. 
  •     
  • VisionLink™ zapewnia wgląd w użyteczne dane ze wszystkich zasobów – niezależnie od wielkości floty czy producenta sprzętu*. Dane ze sprzętu można przeglądać na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym, aby zmaksymalizować czas efektywnej pracy i optymalizować zasoby. Funkcje zarządzania sprzętem pozwalają na bieżąco śledzić zasoby z całej floty. Możesz monitorować lokalizację, czas pracy, poziomy paliwa, problemy z kondycją oraz ogólne wykorzystanie zasobu. Możesz monitorować kondycję wyposażenia dzięki kodom usterek, analizie płynów oraz terminowym przeglądom. To wszystko pozwala podejmować świadome, oparte na danych decyzje, dzięki którym można ograniczyć koszty eksploatacji. Dzięki funkcjom zarządzania wydajnością można analizować ogólną wydajność w miejscu pracy. Możesz monitorować ilość przemieszczanych materiałów, cele produkcyjne, a także dane z systemu Grade 3D i dotyczące zagęszczania. Te ważne wskaźniki pomagają obniżyć koszty oraz zwiększyć efektywność operacyjną w miejscu pracy.
  •     
  • Poznaj dokładne położenie koparki w systemach GPS i GLONASS. Maszyna automatycznie kompensuje wychylenie koparki powodowane przez nachylenie podłoża.
  •     
  • Remote Troubleshoot to aplikacja mobilna umożliwiająca dealerowi Cat zdalne wykonywanie testów diagnostycznych w podłączonej maszynie, aby szybciej rozwiązywać problemy i skrócić przestoje.
  •     
  • Remote Flash to aplikacja mobilna do samodzielnego aktualizowania oprogramowania pokładowego, która pozwala inicjować aktualizacje w dogodnym momencie, zwiększając ogólną efektywność pracy.
  •     
  • Oferowany standardowo system Cat Grade z funkcją 2D pokazuje na monitorze głębokość i nachylenie oraz emituje dźwiękowe ostrzeżenia.
  •     
  • Wbudowany system ważenia Cat Payload pomaga osiągnąć precyzyjne cele załadunkowe, tak aby cały proces był maksymalnie efektywny. Po nabraniu materiału łyżką lub chwytakiem układ momentalnie oszacuje jego masę. Osprzęt nie musi nawet wykonać żadnego ruchu.
  •     
  • Połącz system Payload z rozwiązaniem VisionLink™ i zdalnie zarządzaj celami produkcyjnymi. Korzystając z portu USB monitora, można pobrać wyniki jednej zmiany z maksymalnego okresu 30 dni roboczych, co pozwala śledzić postępy bez konieczności łączenia z Internetem czy subskrybowania usługi VisionLink.

* Dostępność danych z terenu może różnić się w zależności od producenta sprzętu.
Niezawodność w trudnych warunkach

Niezawodność w trudnych warunkach

        
  • Wzmocnione wysięgniki, ramiona i rama czynią maszynę bardziej wytrzymałą i dostosowaną do dużych obciążeń.
  •     
  • Standardowa możliwość pracy w wysokiej temperaturze otoczenia do 52°C (125°F) i możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze do -18°C (0°F).
  •     
  • Automatyczne podgrzewanie oleju hydraulicznego przyspiesza rozpoczęcie pracy w niskich temperaturach i pomaga zwiększyć trwałość podzespołów.
  •     
  • Smar między sworzniami gąsienicy i tulejami zmniejsza hałas podczas jazdy, a szczelne zamknięcie zapobiega przenikaniu zanieczyszczeń, wydłużając trwałość elementów.
  •     
  • Nachylona rama gąsienic zapobiega gromadzeniu się błota i zanieczyszczeń, pomagając zmniejszyć ryzyko uszkodzenia gąsienicy.
Łatwa obsługa

Łatwa obsługa

        
  • Silnik uruchamia się przyciskiem. Włącz maszynę kluczykiem z Bluetooth® lub za pośrednictwem unikatowego kodu operatora.
  •     
  • Istnieje możliwość zaprogramowania każdego przycisku joysticka, w tym trybu mocy, czułości i parametrów hydraulicznych, używając identyfikatora operatora. Maszyna będzie przywoływać wprowadzone ustawienia przy każdym rozpoczęciu pracy.
  •     
  • Poruszanie się koparką bardzo ułatwia oferowana standardowo funkcja Cat Stick Steer. Zamiast angażować dwie dłonie lub stopy do operowania dźwigniami albo pedałami, wystarczy nacisnąć przycisk, a następnie jedną dłonią sterować jazdą i skręcaniem.
  •     
  • Masz problem ze skrawaniem twardego materiału? Funkcja wspomagania automatycznego kopania samoczynnie zwiększa moc, gdy jest to potrzebne, aby osiągnąć lepszą skuteczność penetrowania przez łyżkę, skrócić cykle robocze i nabierać więcej ładunku.
  •     
  • Potrzebujesz większej siły podnoszenia na swojej zmianie? Funkcja automatycznego zwiększania udźwigu oferuje zwiększenie mocy dokładnie wtedy i tak długo, gdy jest to potrzebne.
  •     
  • Nie masz pewności, jak działa jakaś funkcja albo jak wykonać daną czynność konserwacyjną? Instrukcję operatora masz zawsze pod ręką — wystarczy ją wyświetlić na monitorze dotykowym.
Komfortowa praca

Komfortowa praca

        
  • Oferowana standardowo odchylana lewa konsola ułatwia wchodzenie do kabiny oraz wychodzenie z niej.
  •     
  • Kabina w wersji Deluxe oferuje podgrzewany i wentylowany fotel premium dla zapewnienia komfortu o każdej porze roku.
  •     
  • Wygodne sterowanie koparką za pomocą łatwo dostępnych elementów sterujących, które znajdują się przed operatorem.
  •     
  • Liczne schowki umieszczone pod i za fotelem oraz w konsolach umożliwiają przechowywanie potrzebnych rzeczy.
  •     
  • Dostępne już w wyposażeniu standardowym złącza USB i technologia Bluetooth pozwalają podłączyć osobiste urządzenie i dzwonić, korzystając z zestawu głośnomówiącego.

Dane techniczne produktu Koparka 352 z wysięgnikiem prostym

Masa eksploatacyjna 121000 lb 54900 kg
Uwaga (1) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów)
Uwaga (2) Jest dostępne podwozie ze stałym rozstawem – informacje o konfiguracjach zamieszczono w dokumencie ze specyfikacjami technicznymi. Jest dostępne podwozie ze stałym rozstawem – informacje o konfiguracjach zamieszczono w dokumencie ze specyfikacjami technicznymi.
Maksymalna wysokość sworznia na końcu ramienia 42.2 ft 12.85 m
Maksymalna masa na szczycie ramienia 12456 lb 5650 kg
Uwaga (1) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów)
Maksymalna głębokość kopania 19.8 ft 6010 mm
Maksymalna wysokość skrawania 48.1 ft 14650 mm
Maksymalna wysokość wyładunku 36 ft 10970 mm
Minimalna wysokość wyładunku 14.4 ft 4390 mm
Maksymalna głębokość wybierania z wykopu z płaskim dnem o dł. 2440 mm (8 stóp) 19.2 ft 5850 mm
Maksymalna głębokość wykopu o pionowej ścianie 16.1 ft 4890 mm
Siła kopania łyżki – ISO 60250 lbf 268 kN
Siła kopania ramienia – ISO 41360 lbf 184 kN
Model silnika Cat C13B Cat C13B
Moc użyteczna – ISO 9249 443 hp 330 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 449 KM (metryczne) 449 KM (metryczne)
Moc silnika – ISO 14396 445 hp 332 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 451 KM (metryczne) 451 KM (metryczne)
Średnica cylindra 5 in 130 mm
Skok tłoka 6 in 157 mm
Pojemność skokowa 763 in³ 12.5 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 1700 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%*** olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100% Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat). ¹Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%*** olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100% Informacje o prawidłowym stosowaniu można znaleźć w wytycznych. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub w dokumencie „Zalecenia dotyczące płynów do maszyn Caterpillar” (SEBU6250). * Chociaż silniki Caterpillar są przystosowane do zasilania tymi paliwami alternatywnymi, w niektórych regionach stosowanie tych paliw może być zabronione. ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. *** W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (w przypadku stosowania mieszanek o zawartości powyżej 20% biodiesla należy skontaktować się z dealerem Cat).
Główny układ – maks. natężenie przepływu 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Ciśnienie maksymalne – osprzęt 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie — osprzęt — tryb udźwigu 5511 psi 38000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 3771 psi 26000 kPa
Prędkość mechanizmu obrotu 6.5 r/min 6.5 r/min
Maksymalny moment obrotu 139400 lbf ft 189 kN·m
Pojemność zbiornika paliwa 188.9 gal (US) 715 l
Układ chłodzenia 13.7 gal (US) 52 l
Układ oleju silnikowego 10.6 gal (US) 40 l
Napęd mechanizmu obrotu 2.9 gal (US) 11 l
Zwolnica – każda 2.6 gal (US) 10 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 145.3 gal (US) 550 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 57.3 gal (US) 217 l
Zbiornik DEF 21.1 gal (US) 80 l
Uwaga (1) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów) Podwozie ze zmiennym rozstawem, wysięgnik prosty, ramię długie 3,9 m TB (12 stóp 10 cali), łyżka o dużej wytrzymałości 2,14 m³ (2,8 jarda³), potrójne ostrogi przeciwślizgowe 600 mm (24 cale) i demontowana przeciwwaga 11,35 t (25 020 funtów)
Wysokość transportowa – do szczytu kabiny 11.1 ft 3380 mm
Wysokość kabiny – z osłonami OPG 11.8 ft 3590 mm
Długość transportowa 42.1 ft 12830 mm
Promień obrotu rufy 12.6 ft 3840 mm
Prześwit przeciwwagi 4.7 ft 1435 mm
Prześwit 2.3 ft 710 mm
Długość gąsienicy 17.6 ft 5350 mm
Długość gąsienicy do środka rolek 14.2 ft 4340 mm
Rozstaw gąsienic 7.8 ft 2390 mm
Szerokość transportowa 12.1 ft 3680 mm
Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,0 kg (2,2 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,85 kg (1,87 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0001 tony (0,0001 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a lub R1234yf. Identyfikacja gazu znajduje się na etykiecie lub w instrukcji obsługi. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R134a (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego = 1430), znajduje się w nim 1,0 kg (2,2 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 1,430 tony (1,576 tony amer.) ekwiwalentu CO2. Jeśli układ zawiera czynnik chłodniczy R1234yf (współczynnik ocieplenia globalnego = 0,5), znajduje się w nim 0,85 kg (1,87 lb) czynnika chłodniczego, co stanowi 0,0001 tony (0,0001 tony amer.) ekwiwalentu CO2.
Zdatność do recyklingu 98% 98%

Koparka 352 z wysięgnikiem prostym Wyposażenie standardowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Wysięgnik prosty 7,8 m (25'6")

KABINA

  • Dotykowy monitor LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 254 mm (10 cali)
  • Podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym

TECHNOLOGIA CAT

  • VisionLink™
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade z funkcją 2D
  • System Lift Assist
  • Cat Payload

UKŁAD ELEKTRYCZNY

  • Bezobsługowe akumulatory 1000 CCA (4 szt.)
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Zewnętrzne oświetlenie LED podwozia i wysięgnika
  • Oświetlenie miejsca pracy klasy premium

SILNIK

  • Alternator 115A
  • Wentylator hydrauliczny z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Trzy tryby do wyboru: Power, Smart i Eco
  • Automatyczne sterowanie prędkością obrotową silnika
  • Dwustopniowy 4-mikronowy filtr główny
  • Chłodzenie w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (126°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Zdalne wyłączanie

UKŁAD HYDRAULICZNY

  • Układ odzysku oleju z obwodu wysięgnika i ramienia
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Obwód szybkozłącza do uchwytu sworzniowego Cat (tylko w Ameryce Północnej)
  • Dwudrogowy pomocniczy obwód połączony
  • Obwód szybkozłącza specjalny do CW (tylko w Europie)
  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Wspomaganie automatycznego kopania
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczne zwiększanie udźwigu
  • Automatyczny hamulec postojowy mechanizmu obrotu
  • Filtr powrotny oleju hydraulicznego o wysokiej wydajności
  • Dwie prędkości jazdy
  • Możliwość stosowania oleju hydraulicznego ulegającego biodegradacji

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Funkcja E-fence 2D
  • Automatyczne wyłączenie młota hydraulicznego
  • Odbiornik Bluetooth
  • System zabezpieczeń Caterpillar One Key
  • Zamykany na kluczyk schowek zewnętrzny/skrzynka narzędziowa
  • Zamykane drzwi oraz zbiorniki paliwa i oleju hydraulicznego
  • Zamykana komora przewodu spustowego paliwa
  • Odłącznik akumulatora
  • Platforma serwisowa z płytą antypoślizgową i wpuszczanymi śrubami
  • Poręcz i uchwyt na rękę z prawej strony
  • Osłony chroniące operatora (OPG)
  • Sygnał dźwiękowy/ostrzegawczy
  • Dodatkowy odłącznik silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Funkcja zaworu zwrotnego opuszczania wysięgnika
  • Funkcja zaworu zwrotnego opuszczania ramienia

SERWIS I KONSERWACJA

  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny
  • Gotowość do wykonywania konserwacji QuickEvac™
  • Filtry oleju silnikowego i paliwa zgrupowane w jednym miejscu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)

Koparka 352 z wysięgnikiem prostym Wyposażenie dodatkowe

UWAGA

  • Wyposażenie standardowe i dodatkowe może ulec zmianie. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat.

WYSIĘGNIKI I RAMIONA

  • Ramię długie 3,35 m (11 stóp)
  • Ramię długie 3,9 m (12 stóp i 10 cali)
  • Zawieszenie łyżki z serii TB

SILNIK

  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -32°C (-25°F)
  • Czujnik oleju silnikowego

BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA

  • Alarm obrotu
  • Widoczność 360°

TECHNOLOGIA CAT

  • Cat Advanced Payload

PODWOZIE I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

  • Podwozie ze stałym rozstawem (tylko w Ameryce Północnej)
  • Demontowalna przeciwwaga 11,35 t (25 020 lb)
  • Przeciwwaga 12,0 t (26 455 lb)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 600 mm (24 in)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą przeciwślizgową 750 mm (30 cali)
  • Nakładki ogniwa gąsienicy z potrójną ostrogą 900 mm (35 in)

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

System Cat Lift Assist to funkcja bezpieczeństwa koparek szybko obliczająca rzeczywiste podnoszone obciążenie i porównująca je z obciążeniem znamionowym, jakie może obsługiwać koparka. W celu uniknięcia destabilizacji wizualne i dźwiękowe powiadomienia wskazują, czy obciążenie mieści się w bezpiecznych granicach roboczych.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.

Poznaj technologie

Usługa Remote Flash wysyła od dealera Cat powiadomienie z monitem o zaktualizowanie oprogramowania w maszynie. W celu zredukowania przestojów aktualizacje można instalować samodzielnie na miejscu pracy, bez czekania, aż dealer przyśle serwisanta. Zdalne aktualizacje oprogramowania skracają czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymują maksymalną efektywność działania zasobów.

Poznaj technologie

Usługa Remote Troubleshoot umożliwia dealerowi Cat wykonywanie testów w trakcie pracy maszyny. Po rozpoznaniu problemu serwisant dobiera odpowiednie części narzędzia, po czym skutecznie wykonuje naprawę już za pierwszym razem, oszczędzając czas i pieniądze klienta. Zdalne rozwiązywanie problemów skraca czas wykonywania czynności konserwacyjnych i utrzymuje maksymalną efektywność działania maszyn.

Poznaj technologie

VisionLink® to chmurowa aplikacja, która umożliwia racjonalne zarządzanie flotą, zapewniając dostęp do najważniejszych informacji pozwalających na osiągnięcie maksymalnej wydajności – niezależnie od wielkości floty czy marki sprzętu. Dane ze sprzętu, na bieżąco przesyłane do wygodnego, scentralizowanego oprogramowania, są dostępne na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu możesz za każdym razem podejmować świadome decyzje.

Poznaj technologie
1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku, przez składowanie, aż do transportu i przeładunku materiałów i wielu innych zadań. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak Koparka 352 z wysięgnikiem prostym wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym

Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym

Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym

Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym
Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym
Koparka hydrauliczna 352 z wysięgnikiem prostym