Szczęka tnąca do betonu MP345

Szczęka tnąca do betonu MP345 Urządzenia wielofunkcyjne ze szczękami tnącymi do betonu

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Czas cyklu — otwieranie
1,9 s
1,9 s
Czas cyklu — zamykanie
1,3 s
1,3 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący
573 Sh Ton
5102 kN

Dane techniczne produktu Szczęka tnąca do betonu MP345

Czas cyklu — otwieranie 1,9 s 1,9 s
Czas cyklu — zamykanie 1,3 s 1,3 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący 573 Sh Ton 5102 kN
Siła kruszenia — końcówka noża 268 Sh Ton 2382 kN
Siła kruszenia — końcówka zęba 188 Sh Ton 1670 kN
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju 350 kPa 5076 psi
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju 74 l/min 280 gal/min
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju 2321 psi 160 kPa
Obwód obracania — maks. przepływ oleju 50 l/min 11 gal/min
Głębokość szczęk 35,9 in 913 mm
Długość zespołu tnącego 19,7 in 501 mm
Rozwarcie szczęk — maks. 40,3 in 1023 mm
Szerokość szczęki nieruchomej 509 mm 20 in
Szerokość szczęki ruchomej 7,4 in 187 mm
Masa – obudowa, szczęka i wspornik 4316 kg 9515,1 lb
Masa — tylko szczęka 2254 kg 4969,2 lb

Zobacz, jak Szczęka tnąca do betonu MP345 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

MP345 ze szczęką tnącą do betonu

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

MP345 ze szczęką tnącą do betonu
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Szczęka tnąca do betonu

Ogólne

SpeedBooster

Wymiana szczęki

Uniwersalność

Produktywność

Niezawodność

Obudowa

Szczęka tnąca do betonu
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Szczęka tnąca do betonu MP345

Zobacz więcej ofert