MP332 ze szczęką wyburzeniową

MP332 ze szczęką wyburzeniową Narzędzie wieloczynnościowe ze szczękami do wyburzania

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Czas cyklu — otwieranie
1,9 s
1,9 s
Czas cyklu — zamykanie
1,3 s
1,3 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący
460 Sh Ton
4094 kN

Dane techniczne produktu MP332 ze szczęką wyburzeniową

Czas cyklu — otwieranie 1,9 s 1,9 s
Czas cyklu — zamykanie 1,3 s 1,3 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący 460 Sh Ton 4094 kN
Siła kruszenia — końcówka noża 219 Sh Ton 1951 kN
Siła kruszenia — końcówka zęba 151 Sh Ton 1347 kN
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju 350 kPa 5076 psi
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju 280 gal/min 74 l/min
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju 160 kPa 2321 psi
Obwód obracania — maks. przepływ oleju 50 l/min 11 gal/min
Głębokość szczęk 36 cale 909 mm
Długość zespołu tnącego 8 cale 200 mm
Rozwarcie szczęk — maks. 42 cale 1078 mm
Szerokość szczęki nieruchomej 6 cale 140 mm
Szerokość szczęki ruchomej 6 cale 140 mm
Długość 89 cale 2253 mm
Wysokość 79 cale 1995 mm
Szerokość 40 cale 1005 mm

Zobacz, jak MP332 ze szczęką wyburzeniową wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

MP332 ze szczęką wyburzeniową

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

MP332 ze szczęką wyburzeniową
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Szczęka wyburzeniowa

Ogólne

SpeedBooster

Wymiana szczęki

Uniwersalność

Produktywność

Niezawodność

Obudowa

Szczęka wyburzeniowa
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  MP332 ze szczęką wyburzeniową

Zobacz więcej ofert