Szczęka tnąca do betonu MP318

Szczęka tnąca do betonu MP318 Urządzenia wielofunkcyjne ze szczękami tnącymi do betonu

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Czas cyklu — otwieranie
1,6 s
1,6 s
Czas cyklu — zamykanie
1 s
1 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący
2622 Sh Ton
295 kN

Najważniejsze cechy w skrócie

Kruszenie betonu, cięcie stali

Podstawowa rozbiórka o wysokiej wydajności

Jeśli zadanie wymaga skruszenie betonu, aby dostać się do stali konstrukcyjnej, zastanów się nad szczęką do cięcia betonu. Końcówki kruszą gruby beton, a wewnętrzne noże tną belki dwuteowe i ciężkie pręty zbrojeniowe.

O 50% krótsze czasy trwania cykli roboczych

SpeedBooster

Po otwarciu olej jest szybko poddawany recyklingowi. Szybkość oznacza krótszy czas oczekiwania na otwarcie lub zamknięcie szczęk.

SpeedBooster

Nowa technologia Booster dynamicznie zmienia siłę hydrauliczną przy przejściu z trybu szybkości do trybu wspomagania, w zależności od potrzeb.

Dane techniczne produktu Szczęka tnąca do betonu MP318

Czas cyklu — otwieranie 1,6 s 1,6 s
Czas cyklu — zamykanie 1 s 1 s
Siła kruszenia – główny zespół tnący 2622 Sh Ton 295 kN
Siła kruszenia — końcówka noża 130 Sh Ton 1158 kN
Siła kruszenia — końcówka zęba 802 Sh Ton 90 kN
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju 5076 psi 350 kPa
Obwód szczęki — maks. przepływ oleju 150 gal/min 40 l/min
Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju 140 kPa 2031 psi
Obwód obracania — maks. przepływ oleju 11 gal/min 40 l/min
Głębokość szczęk 25 cale 645 mm
Długość zespołu tnącego 15 cale 382 mm
Rozwarcie szczęk — maks. 682 mm 27 cale
Szerokość szczęki nieruchomej 12 cale 299 mm
Szerokość szczęki ruchomej 104 mm 4 cale
Masa – obudowa, szczęka i wspornik 4253 lb 1933 kg
Masa — tylko szczęka 721 kg 1586 lb

Zobacz, jak Szczęka tnąca do betonu MP318 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Szczęka tnąca do betonu MP318with

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Zdjęcia

Szczęka tnąca do betonu MP318with
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

Szczęka tnąca do betonu

Ogólne

SpeedBooster

Wymiana szczęki

Uniwersalność

Produktywność

Niezawodność

Obudowa

Szczęka tnąca do betonu
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa