Podsumowanie
Szczęka tnąca do betonu MP324
Najważniejsze dane
| Czas cyklu — otwieranie | 1,8 s 1,8 s |
| Czas cyklu — zamykanie | 1,2 s 1,2 s |
| Siła kruszenia – główny zespół tnący | 406 Sh Ton 3615 kN |
| Siła kruszenia — końcówka noża | 187 Sh Ton 1668 kN |
| Siła kruszenia — końcówka zęba | 1133 Sh Ton 127 kN |
| Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 kPa |
| Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 225 gal/min 59 l/min |
| Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 2031 psi 140 bar |
| Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 l/min 11 gal/min |
| Głębokość szczęk | 753 mm 30 in |
| Długość zespołu tnącego | 439 mm 17 in |
| Rozwarcie szczęk — maks. | 826 mm 33 in |
| Szerokość szczęki nieruchomej | 14 in 344 mm |
| Szerokość szczęki ruchomej | 5 in 122 mm |
| Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 5854 lb 2661 kg |
| Masa — tylko szczęka | 2277 lb 1035 kg |
MP324 ze szczęką tnącą do betonu
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka tnąca do betonu
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa
Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.
Urządzenie Cat PL161 Attachment Tracker jest najbardziej zaawansowanym zintegrowanym rozwiązaniem OEM do śledzenia osprzętu. Urządzenie PL161 można z łatwością zamontować na osprzęcie lub innych elementach, których śledzenie jest pożądane.