Podsumowanie
Szczęka uniwersalne MP324
Najważniejsze dane
| Czas cyklu — otwieranie | 793 s 31 s |
| Czas cyklu — zamykanie | 1464 s 58 s |
| Siła kruszenia – główny zespół tnący | 235 Sh Ton 9 kN |
| Siła kruszenia — końcówka noża | 454 Sh Ton 18 kN |
| Siła kruszenia — końcówka zęba | 2194 Sh Ton 86 kN |
| Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 680 psi 27 kPa |
| Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 40 gal/min 10,6 l/min |
| Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 642 psi 25 kPa |
| Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 526 gal/min 21 l/min |
| Głębokość szczęk | 1180 cale 133 mm |
| Długość zespołu tnącego | 1964 cale 221 mm |
| Rozwarcie szczęk — maks. | 35000 cale 5076 mm |
| Szerokość szczęki nieruchomej | 225 cale 59 mm |
| Szerokość szczęki ruchomej | 14000 cale 2030,5 mm |
| Długość | 1,8 cale 1,2 mm |
| Wysokość | 1,8 cale 1,2 mm |
| Szerokość | 3646 cale 410 mm |
| Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 2735 lb 6017 kg |
| Masa — tylko szczęka | 1109 lb 2440 kg |
MP324 z uniwersalną szczęką
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki uniwersalne
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa