Podsumowanie
Szczęki tnące MP324
Najważniejsze dane
| Czas cyklu — otwieranie | 1,8 s 1,8 s |
| Czas cyklu — zamykanie | 1,2 s 1,2 s |
| Siła cięcia — środek ostrza | 2214 Sh Ton 249 kN |
| Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 35000 psi 5076 kPa |
| Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 225 gal/min 59 l/min |
| Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 14000 psi 2031 kPa |
| Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 gal/min 11 l/min |
| Głębokość szczęk | 610 cale 24 mm |
| Długość zespołu tnącego | 496 cale 20 mm |
| Rozwarcie szczęk — maks. | 394 cale 16 mm |
| Szerokość szczęki nieruchomej | 312 cale 12 mm |
| Szerokość szczęki ruchomej | 93 cale 4 mm |
| Szerokość | 793 cale 31 mm |
| Długość | 2082 cale 82 mm |
| Wysokość | 1419 cale 56 mm |
| Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 2576 lb 5667 kg |
| Masa — tylko szczęka | 950 lb 2090 kg |
MP324 ze szczęką tnącą
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęki tnące
Narzędzia wieloczynnościowe Cat
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa