| Czas cyklu — otwieranie | 1,9 s 1,9 s |
| Czas cyklu — zamykanie | 1,3 s 1,3 s |
| Siła kruszenia – główny zespół tnący | 479 Sh Ton 4258 kN |
| Siła kruszenia — końcówka noża | 1816 Sh Ton 204 kN |
| Siła kruszenia — końcówka zęba | 1367 Sh Ton 154 kN |
| Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 5076 psi 350 bar |
| Obwód szczęki — maks. przepływ oleju | 74 l/min 280 gal/min |
| Obwód obracania — maks. ciśnienie oleju | 160 kPa 2321 psi |
| Obwód obracania — maks. przepływ oleju | 40 l/min 11 gal/min |
| Głębokość szczęk | 34,2 in 869 mm |
| Długość zespołu tnącego | 496 mm 19,5 in |
| Rozwarcie szczęk — maks. | 37 in 927 mm |
| Szerokość szczęki nieruchomej | 353 mm 13,9 in |
| Szerokość szczęki ruchomej | 140 mm 5,5 in |
| Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 3220 kg 7099 lb |
| Masa — tylko szczęka | 3397 lb 1541 kg |
Urządzenia wielofunkcyjne ze szczękami tnącymi do betonu Szczęka tnąca do betonu MP332
Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealeraNajważniejsze dane
- Czas cyklu — otwieranie
- 1,9 s
- 1,9 s
- Czas cyklu — zamykanie
- 1,3 s
- 1,3 s
- Siła kruszenia – główny zespół tnący
- 479 Sh Ton
- 4258 kN
Najważniejsze cechy w skrócie
Podstawowa rozbiórka o wysokiej wydajności
Jeśli zadanie wymaga skruszenie betonu, aby dostać się do stali konstrukcyjnej, zastanów się nad szczęką do cięcia betonu. Końcówki kruszą gruby beton, a wewnętrzne noże tną belki dwuteowe i ciężkie pręty zbrojeniowe.SpeedBooster
Po otwarciu olej jest szybko poddawany recyklingowi. Szybkość oznacza krótszy czas oczekiwania na otwarcie lub zamknięcie szczęk.SpeedBooster
Nowa technologia Booster dynamicznie zmienia siłę hydrauliczną przy przejściu z trybu szybkości do trybu wspomagania, w zależności od potrzeb.Dane techniczne produktu Szczęka tnąca do betonu MP332
Zobacz, jak Szczęka tnąca do betonu MP332 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.
Narzędzia wieloczynnościowe
Szczęka tnąca do betonu MP332
Wybrano
- Czas cyklu — otwieranie
- 1,9 s
- 1,9 s
- Czas cyklu — zamykanie
- 1,3 s
- 1,3 s
- Siła kruszenia – główny zespół tnący
- 479 Sh Ton
- 4258 kN
Narzędzia wieloczynnościowe
Szczęka tnąca do betonu MP324
- Czas cyklu — otwieranie
- 1,8 s
- 1,8 s
- Czas cyklu — zamykanie
- 1,2 s
- 1,2 s
- Siła kruszenia – główny zespół tnący
- 406 Sh Ton
- 3615 kN
Narzędzia wieloczynnościowe
Szczęka tnąca do betonu MP345
- Czas cyklu — otwieranie
- 1,9 s
- 1,9 s
- Czas cyklu — zamykanie
- 1,3 s
- 1,3 s
- Siła kruszenia – główny zespół tnący
- 573 Sh Ton
- 5102 kN
assignment Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.
Galeria multimediów
Zdjęcia
Filmy
MP332 ze szczęką tnącą do betonu
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia
Szczęka tnąca do betonu
Ogólne
SpeedBooster
Wymiana szczęki
Uniwersalność
Produktywność
Niezawodność
Obudowa