Złącze osprzętu koparki typu S S60: 678-7635

Złącze osprzętu koparki typu S S60: 678-7635 Złącza osprzętu typu S

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Masa
344 lb
156 kg
Udźwig haka do podnoszenia
5 ton (US)
5 ton (US)
Szerokość
13.3 cale
338 mm

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 4

Cat

Niezrównana trwałość

  • Najważniejsze elementy złącza osprzętu są osłonięte wewnątrz odlewanej obudowy, a w razie potrzeby są łatwo dostępne.
  • Aby zapewnić trwałość i niezawodność, które spełniają wymagania klientów, złącze osprzętu zostało wykonane z odlewanych elementów.
  • Szerokie powierzchnie styku do łączenia osprzętu zapobiegają nadmiernemu ścieraniu.
  • Mała wysokość konstrukcji stabilizuje siłę odspajania.
  • Wzmocniony klin blokujący i siła hydrauliczna mocno trzymają osprzęt.
Cat

Zwiększona wszechstronność

        
  • Wymiana osprzętu jest szybka i łatwa.
  •     
  • Osprzęty mogą być używane wspólnie przez maszyny tej samej klasy wielkości.
  •     
  • Hak umożliwia podnoszenie obiektów na zawiesiu łańcuchowym lub taśmowym.
Cat

Wzorowe bezpieczeństwo

        
  • Funkcje i technologia SecureLock™ są wzorem dla branży pod względem bezpieczeństwa
              
    • Zawór nadmiarowy ciśnienia – nie dopuszcza do wzrostu ciśnienia w układzie powyżej 300 bar (4351 psi), aby chronić cylinder i klin blokujący przed uszkodzeniem
    •         
    • Blokada układu hydraulicznego — zawór zwrotny zapobiega cofaniu oleju hydraulicznego
    •         
    • Czujnik — mierzy położenie klina blokującego i sygnalizuje operatorowi status złączki
    •         
    • Mechanizm sprężynowy utrzymuje klin blokujący w położeniu zablokowanym, nawet w razie utraty ciśnienia w układzie hydraulicznym
    •     
        
  •     
  • Wizualna sygnalizacja blokady na złączu osprzętu i monitorze maszyny daje operatorowi pewność, że osprzęt jest podłączony
  •     
  • Operatorzy mogą niezależnie wymieniać osprzęty, nie opuszczając bezpiecznej kabiny
Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

Zwiększ efektywność i produktywność dzięki zintegrowanym technologiom

        
  • Lokalizator osprzętu Cat® PL161 pozwala śledzić osprzęt w każdym miejscu pracy, wykorzystując łączność Bluetooth.
  •     
  • Monitoruj wykorzystanie osprzętu, rejestrując rzeczywisty czas pracy, aby optymalnie planować konserwację.
  •     
  • Wyświetlaj maszyny wraz z osprzętem w VisionLink™ w celu zapewnienia pełnej widoczności i zarządzania flotą.
  •     
  • Trwałe i bezobsługowe urządzenie zasilane z baterii wystarczającej nawet na dwa lata.

Dane techniczne produktu Złącze osprzętu koparki typu S S60: 678-7635

Masa 344 lb 156 kg
Udźwig haka do podnoszenia 5 ton (US) 5 ton (US)
Szerokość 13.3 cale 338 mm
Długość całkowita 18.9 cale 480 mm
Klasa maszyny 12–19 ton 12–19 ton
Maksymalne ciśnienie robocze 5076 psi 350 bar

Zobacz, jak Złącze osprzętu koparki typu S S60: 678-7635 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - M312

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 312

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 315

Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - M312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 312
Złącze układu zawieszenia osprzętu S60 - 315

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  Złącze osprzętu koparki typu S S60: 678-7635

Zobacz więcej ofert