Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych

Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych Złącza osprzętu CW

Wyślij zapytanie ofertowe Kup teraz

Najważniejsze dane

Masa
132.3 lb
60 kg
Szerokość całkowita
15 in
382 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 4-tonowe
Minikoparki 4-tonowe

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Zastosowanie

Zastosowanie

Złącze osprzętu typu CW pasuje do szerokiego zakresu łyżek do minikoparek hydraulicznych o różnych rozmiarach sworznia. To duża zaleta dla klientów posiadających modele minikoparek hydraulicznych różnej wielkości, ponieważ mogą korzystać z jednej łyżki do wielu maszyn.
Klinowe złącze osprzętu

Klinowe złącze osprzętu

Klinowe złącze osprzętu zapewnia ścisłe pasowanie bez luzów między złączem osprzętu a osprzętem.
Hak na przedniej osi

Hak na przedniej osi

Hak na przedniej osi to bezpieczna procedura podłączania narzędzi do szybkozłącza oraz odłączania ich, ponieważ zawiera dodatkowe zabezpieczenie przed niepożądanym wypadnięciem narzędzia.
Dźwignia blokująca typu czopowego

Dźwignia blokująca typu czopowego

Czopowa dźwignia blokująca stanowi dodatkowy mechanizm blokady zapobiegający niepożądanemu wypadnięciu.
Cat

Sprężyny ustalające

Sprężyny ustalające utrzymują czop blokujący i unieruchamiają osprzęt w razie mało prawdopodobnej awarii układu hydraulicznego (tylko hydrauliczne złącza osprzętu).
Opcjonalny hak do podnoszenia

Opcjonalny hak do podnoszenia

Opcjonalny hak do podnoszenia jest zamiennikiem ucha do podnoszenia na zawieszeniu maszyny.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych

Masa 132.3 lb 60 kg
Szerokość całkowita 15 in 382 mm
Klasa maszyny Minikoparki 4-tonowe Minikoparki 4-tonowe
Wysokość całkowita 12.6 in 320 mm
Długość całkowita 19.3 in 490 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW10 do minikoparek 4 tonowych wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Zdjęcie studyjne

Widok z przodu

Widok z góry

Widok z lewej strony

Widok z tyłu

Widok od dołu

Widok z prawej strony

Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®

Charakterystyka złącza osprzętu CW-05 Cat®